• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Raccords 20K avec revêtement extérieur pour tuyauterie sous pression - coude à diamètre inégal

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

PCHB-RL-100X65

Référence pièce
PCHB-RL-100X65
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?

279.13 €

8 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Type de connexion Vis⇔vis, diamètre différent Forme de connexion Coude à 90°
Matériau Fonte Filetage nominal M1 4B (100A) Filetage nominal M2 2 1/2B (65A)
Type à filetage de connexion M1 Rc Pression de service max.(MPa) 13.8 Fluide applicable Eau / Air / Gaz / Huile
Traitement de surface Revêtement en résine Divisions de pression de fonctionnement max. de 2.0Mpa Garniture intérieure en résine NA

Vous vous trouvez sur la page de Raccords 20K avec revêtement extérieur pour tuyauterie sous pression - coude à diamètre inégal, le numéro d'article est le suivant: PCHB-RL-100X65.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article PCHB-RL-100X65.

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique