• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Raccords transparents 20K avec isolation pour tuyaux d'extincteurs HB en or (HBG) - raccord en T

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
HBG-T-65
HBG-T-100
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Filetage nominal M1

141.81 €

8 jours 2 1/2B (65A)

431.77 €

8 jours 4B (100A)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Type de connexion Vis⇔vis, diamètre identique·type différent Forme de connexion Raccord en T
Matériau Fonte Type à filetage de connexion M1 Rc Pression de service max.(MPa) 13.8
Fluide applicable Eau / Air / Gaz / Huile Traitement de surface Revêtement en résine Divisions de pression de fonctionnement max. de 2.0Mpa
Garniture intérieure en résine NA

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique