Raccords transparents 20K avec isolation pour tuyaux d'extincteurs HB en or (HBG) - raccord en T à diamètres différents

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
HBG-RT-65X25
HBG-RT-80X25
HBG-RT-80X65
HBG-RT-100X25
HBG-RT-100X65
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Filetage nominal M1 Filetage nominal M2 Nominal of Thread 3(Different Diameters or Different Type Screw)

171.37 €

8 jours 2 1/2B (65A)1B (25A)2 1/2B (65A)

237.65 €

8 jours 3B (80A)1B (25A)3B (80A)

249.14 €

8 jours 3B (80A)2 1/2B (65A)3B (80A)

486.79 €

8 jours 4B (100A)1B (25A)4B (100A)

505.96 €

8 jours 4B (100A)2 1/2B (65A)4B (100A)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Type de connexion Vis⇔vis, diamètre différent Forme de connexion Raccord en T
Matériau Fonte Type à filetage de connexion M1 Rc Type à filetage de connexion M2 Rc
Types of Screw 3 (When Different Dia. or Different Type Screw) Rc Pression de service max.(MPa) 13.8 Fluide applicable Eau / Air / Gaz / Huile
Traitement de surface Revêtement en résine Divisions de pression de fonctionnement max. de 2.0Mpa Garniture intérieure en résine NA

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique