Raccords transparents 20K avec isolation pour tuyaux d'extincteurs HB en or (HBG) - douille à diamètres différents

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
HBG-RS-80X65
HBG-RS-100X65
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Filetage nominal M1

85.57 €

8 jours 3B (80A)

137.82 €

8 jours 4B (100A)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Type de connexion Vis⇔vis, diamètre différent Forme de connexion Douille
Matériau Fonte Filetage nominal M2 2 1/2B (65A) Type à filetage de connexion M1 Rc
Type à filetage de connexion M2 Rc Pression de service max.(MPa) 13.8 Fluide applicable Eau / Air / Gaz / Huile
Traitement de surface Revêtement en résine Divisions de pression de fonctionnement max. de 2.0Mpa Garniture intérieure en résine NA

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique