Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Filetage nominal M1 | Fluide applicable | Traitement de surface | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.77 € | 1 | Disponible | 8 jours | 1/8B (6A) | Eau / Air / Vapeur / Gaz / Huile | NA | |
3.24 € | 1 | Disponible | 8 jours | 1/8B (6A) | Eau / Air / Gaz / Huile | Zingage | |
3.80 € | 1 | Disponible | 8 jours | 1/4B (8A) | Eau / Air / Vapeur / Gaz / Huile | NA | |
3.24 € | 1 | Disponible | 8 jours | 1/4B (8A) | Eau / Air / Gaz / Huile | Zingage | |
3.77 € | 1 | Disponible | 8 jours | 3/8B (10A) | Eau / Air / Vapeur / Gaz / Huile | NA | |
3.24 € | 1 | Disponible | 8 jours | 3/8B (10A) | Eau / Air / Gaz / Huile | Zingage | |
1.93 € | 1 | Disponible | 8 jours | 1/2B (15A) | Eau / Air / Vapeur / Gaz / Huile | NA | |
2.86 € | 1 | 8 jours | 1/2B (15A) | Eau | Revêtement en résine | ||
1.93 € | 1 | Disponible | 8 jours | 1/2B (15A) | Eau / Air / Gaz / Huile | Zingage | |
2.73 € | 1 | Disponible | 8 jours | 3/4B (20A) | Eau / Air / Vapeur / Gaz / Huile | NA | |
3.86 € | 1 | 8 jours | 3/4B (20A) | Eau | Revêtement en résine | ||
2.69 € | 1 | Disponible | 8 jours | 3/4B (20A) | Eau / Air / Gaz / Huile | Zingage | |
3.84 € | 1 | Disponible | 8 jours | 1B (25A) | Eau / Air / Vapeur / Gaz / Huile | NA | |
6.01 € | 1 | 8 jours | 1B (25A) | Eau | Revêtement en résine | ||
4.05 € | 1 | Disponible | 8 jours | 1B (25A) | Eau / Air / Gaz / Huile | Zingage | |
8.50 € | 1 | 8 jours | 1 1/4B (32A) | Eau / Air / Vapeur / Gaz / Huile | NA | ||
11.14 € | 1 | 8 jours | 1 1/4B (32A) | Eau | Revêtement en résine | ||
8.50 € | 1 | 8 jours | 1 1/4B (32A) | Eau / Air / Gaz / Huile | Zingage | ||
10.27 € | 1 | Disponible | 8 jours | 1 1/2B (40A) | Eau / Air / Vapeur / Gaz / Huile | NA | |
13.45 € | 1 | 8 jours | 1 1/2B (40A) | Eau | Revêtement en résine | ||
14.04 € | 1 | 8 jours | 1 1/2B (40A) | Eau / Air / Gaz / Huile | Zingage | ||
15.11 € | 1 | 8 jours | 2B (50A) | Eau / Air / Vapeur / Gaz / Huile | NA | ||
20.29 € | 1 | 8 jours | 2B (50A) | Eau | Revêtement en résine | ||
15.11 € | 1 | 8 jours | 2B (50A) | Eau / Air / Gaz / Huile | Zingage | ||
32.32 € | 1 | 8 jours | 2 1/2B (65A) | Eau / Air / Vapeur / Gaz / Huile | NA | ||
44.01 € | 1 | 8 jours | 2 1/2B (65A) | Eau | Revêtement en résine | ||
32.32 € | 1 | 8 jours | 2 1/2B (65A) | Eau / Air / Gaz / Huile | Zingage | ||
47.73 € | 1 | 8 jours | 3B (80A) | Eau / Air / Vapeur / Gaz / Huile | NA | ||
69.13 € | 1 | 8 jours | 3B (80A) | Eau | Revêtement en résine | ||
47.73 € | 1 | 8 jours | 3B (80A) | Eau / Air / Gaz / Huile | Zingage | ||
80.07 € | 1 | 8 jours | 4B (100A) | Eau / Air / Vapeur / Gaz / Huile | NA | ||
105.66 € | 1 | 8 jours | 4B (100A) | Eau | Revêtement en résine | ||
80.07 € | 1 | 8 jours | 4B (100A) | Eau / Air / Gaz / Huile | Zingage | ||
159.45 € | 1 | 8 jours | 5B (125A) | Eau / Air / Vapeur / Gaz / Huile | NA | ||
188.82 € | 1 | 8 jours | 5B (125A) | Eau | Revêtement en résine | ||
159.45 € | 1 | 8 jours | 5B (125A) | Eau / Air / Gaz / Huile | Zingage | ||
220.37 € | 1 | 8 jours | 6B (150A) | Eau / Air / Vapeur / Gaz / Huile | NA | ||
275.38 € | 1 | 8 jours | 6B (150A) | Eau | Revêtement en résine | ||
220.37 € | 1 | 8 jours | 6B (150A) | Eau / Air / Gaz / Huile | Zingage |
Loading...
Type | Raccord | Type de connexion | Vis⇔vis, diamètre identique·type différent | Forme de connexion | Coude à 90° |
---|---|---|---|---|---|
Matériau | Fonte | Type à filetage de connexion M1 | Rc | Pression de service max.(MPa) | 2.5 |
Divisions de pression de fonctionnement max. | de 2.0Mpa | Garniture intérieure en résine | NA |
Configurer
Propriétés de base
Filetage nominal M1
Fluide applicable
Traitement de surface
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles