Raccord CK, coude à 45° fileté pour raccords de tuyaux en fonte transportables

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
45L-6-B
45L-6-W
45L-8-B
45L-8-W
45L-10-B
45L-10-W
45L-15-B
45L-15-C
45L-15-W
45L-20-B
45L-20-C
45L-20-W
45L-25-B
45L-25-C
45L-25-W
45L-32-B
45L-32-C
45L-32-W
45L-40-B
45L-40-C
45L-40-W
45L-50-B
45L-50-C
45L-50-W
45L-65-B
45L-65-C
45L-65-W
45L-80-B
45L-80-C
45L-80-W
45L-100-B
45L-100-C
45L-100-W
45L-125-B
45L-125-C
45L-125-W
45L-150-B
45L-150-C
45L-150-W
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Filetage nominal M1 Fluide applicable Traitement de surface

6.27 €

1 Disponible 8 jours 1/8B (6A)Eau / Air / Vapeur / Gaz / HuileNA

5.37 €

1 Disponible 8 jours 1/8B (6A)Eau / Air / Gaz / HuileZingage

6.27 €

1 8 jours 1/4B (8A)Eau / Air / Vapeur / Gaz / HuileNA

5.37 €

1 8 jours 1/4B (8A)Eau / Air / Gaz / HuileZingage

6.27 €

1 Disponible 8 jours 3/8B (10A)Eau / Air / Vapeur / Gaz / HuileNA

5.37 €

1 8 jours 3/8B (10A)Eau / Air / Gaz / HuileZingage

5.60 €

1 Disponible 8 jours 1/2B (15A)Eau / Air / Vapeur / Gaz / HuileNA

7.45 €

1 8 jours 1/2B (15A)EauRevêtement en résine

5.60 €

1 8 jours 1/2B (15A)Eau / Air / Gaz / HuileZingage

6.01 €

1 8 jours 3/4B (20A)Eau / Air / Vapeur / Gaz / HuileNA

8.05 €

1 8 jours 3/4B (20A)EauRevêtement en résine

6.01 €

1 8 jours 3/4B (20A)Eau / Air / Gaz / HuileZingage

8.12 €

1 Disponible 8 jours 1B (25A)Eau / Air / Vapeur / Gaz / HuileNA

11.83 €

1 8 jours 1B (25A)EauRevêtement en résine

8.12 €

1 8 jours 1B (25A)Eau / Air / Gaz / HuileZingage

12.57 €

1 8 jours 1 1/4B (32A)Eau / Air / Vapeur / Gaz / HuileNA

17.99 €

1 8 jours 1 1/4B (32A)EauRevêtement en résine

12.57 €

1 8 jours 1 1/4B (32A)Eau / Air / Gaz / HuileZingage

16.78 €

1 8 jours 1 1/2B (40A)Eau / Air / Vapeur / Gaz / HuileNA

23.78 €

1 8 jours 1 1/2B (40A)EauRevêtement en résine

14.32 €

1 8 jours 1 1/2B (40A)Eau / Air / Gaz / HuileZingage

24.85 €

1 8 jours 2B (50A)Eau / Air / Vapeur / Gaz / HuileNA

33.16 €

1 8 jours 2B (50A)EauRevêtement en résine

21.38 €

1 8 jours 2B (50A)Eau / Air / Gaz / HuileZingage

49.97 €

1 8 jours 2 1/2B (65A)Eau / Air / Vapeur / Gaz / HuileNA

71.44 €

1 8 jours 2 1/2B (65A)EauRevêtement en résine

42.83 €

1 8 jours 2 1/2B (65A)Eau / Air / Gaz / HuileZingage

71.76 €

1 8 jours 3B (80A)Eau / Air / Vapeur / Gaz / HuileNA

94.97 €

1 8 jours 3B (80A)EauRevêtement en résine

71.76 €

1 8 jours 3B (80A)Eau / Air / Gaz / HuileZingage

122.92 €

1 8 jours 4B (100A)Eau / Air / Vapeur / Gaz / HuileNA

110.94 €

1 8 jours 4B (100A)EauRevêtement en résine

122.92 €

1 8 jours 4B (100A)Eau / Air / Gaz / HuileZingage

238.26 €

1 8 jours 5B (125A)Eau / Air / Vapeur / Gaz / HuileNA

270.30 €

1 8 jours 5B (125A)EauRevêtement en résine

238.26 €

1 8 jours 5B (125A)Eau / Air / Gaz / HuileZingage

361.51 €

1 8 jours 6B (150A)Eau / Air / Vapeur / Gaz / HuileNA

403.65 €

1 8 jours 6B (150A)EauRevêtement en résine

361.51 €

1 8 jours 6B (150A)Eau / Air / Gaz / HuileZingage

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Type de connexion Vis⇔vis, diamètre identique·type différent Forme de connexion Coude à 45°
Matériau Fonte Type à filetage de connexion M1 Rc Pression de service max.(MPa) 2.5
Divisions de pression de fonctionnement max. de 2.0Mpa Garniture intérieure en résine NA

Assistance technique