Raccord CK, raccord en T fileté pour raccords de tuyaux en fonte transportables

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
T-6-B
T-6-W
T-8-B
T-8-W
T-10-B
T-10-W
T-15-B
T-15-C
T-15-W
T-20-B
T-20-C
T-20-W
T-25-B
T-25-C
T-25-W
T-32-B
T-32-C
T-32-W
T-40-B
T-40-C
T-40-W
T-50-B
T-50-C
T-50-W
T-65-B
T-65-C
T-65-W
T-80-B
T-80-C
T-80-W
T-100-B
T-100-C
T-100-W
T-125-B
T-125-C
T-125-W
T-150-B
T-150-C
T-150-W
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Filetage nominal M1 Fluide applicable Traitement de surface

5.60 €

1 8 jours 1/8B (6A)Eau / Air / Vapeur / Gaz / HuileNA

5.60 €

1 Disponible 8 jours 1/8B (6A)Eau / Air / Gaz / HuileZingage

5.60 €

1 Disponible 8 jours 1/4B (8A)Eau / Air / Vapeur / Gaz / HuileNA

5.60 €

1 Disponible 8 jours 1/4B (8A)Eau / Air / Gaz / HuileZingage

5.60 €

1 Disponible 8 jours 3/8B (10A)Eau / Air / Vapeur / Gaz / HuileNA

5.60 €

1 Disponible 8 jours 3/8B (10A)Eau / Air / Gaz / HuileZingage

3.59 €

1 Disponible 8 jours 1/2B (15A)Eau / Air / Vapeur / Gaz / HuileNA

5.03 €

1 8 jours 1/2B (15A)EauRevêtement en résine

3.36 €

1 Disponible 8 jours 1/2B (15A)Eau / Air / Gaz / HuileZingage

4.37 €

1 8 jours 3/4B (20A)Eau / Air / Vapeur / Gaz / HuileNA

5.71 €

1 8 jours 3/4B (20A)EauRevêtement en résine

3.72 €

1 Disponible 8 jours 3/4B (20A)Eau / Air / Gaz / HuileZingage

6.96 €

1 Disponible 8 jours 1B (25A)Eau / Air / Vapeur / Gaz / HuileNA

9.17 €

1 8 jours 1B (25A)EauRevêtement en résine

6.96 €

1 Disponible 8 jours 1B (25A)Eau / Air / Gaz / HuileZingage

9.76 €

1 8 jours 1 1/4B (32A)Eau / Air / Vapeur / Gaz / HuileNA

15.58 €

1 8 jours 1 1/4B (32A)EauRevêtement en résine

10.21 €

1 8 jours 1 1/4B (32A)Eau / Air / Gaz / HuileZingage

14.71 €

1 8 jours 1 1/2B (40A)Eau / Air / Vapeur / Gaz / HuileNA

19.27 €

1 8 jours 1 1/2B (40A)EauRevêtement en résine

19.48 €

1 8 jours 1 1/2B (40A)Eau / Air / Gaz / HuileZingage

22.81 €

1 8 jours 2B (50A)Eau / Air / Vapeur / Gaz / HuileNA

30.44 €

1 8 jours 2B (50A)EauRevêtement en résine

30.52 €

1 8 jours 2B (50A)Eau / Air / Gaz / HuileZingage

50.08 €

1 8 jours 2 1/2B (65A)Eau / Air / Vapeur / Gaz / HuileNA

67.01 €

1 8 jours 2 1/2B (65A)EauRevêtement en résine

50.08 €

1 8 jours 2 1/2B (65A)Eau / Air / Gaz / HuileZingage

72.89 €

1 8 jours 3B (80A)Eau / Air / Vapeur / Gaz / HuileNA

100.08 €

1 8 jours 3B (80A)EauRevêtement en résine

72.89 €

1 8 jours 3B (80A)Eau / Air / Gaz / HuileZingage

122.94 €

1 8 jours 4B (100A)Eau / Air / Vapeur / Gaz / HuileNA

111.20 €

1 8 jours 4B (100A)EauRevêtement en résine

122.94 €

1 8 jours 4B (100A)Eau / Air / Gaz / HuileZingage

225.70 €

1 8 jours 5B (125A)Eau / Air / Vapeur / Gaz / HuileNA

268.62 €

1 8 jours 5B (125A)EauRevêtement en résine

225.70 €

1 8 jours 5B (125A)Eau / Air / Gaz / HuileZingage

342.29 €

1 8 jours 6B (150A)Eau / Air / Vapeur / Gaz / HuileNA

416.50 €

1 8 jours 6B (150A)EauRevêtement en résine

342.32 €

1 8 jours 6B (150A)Eau / Air / Gaz / HuileZingage

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Type de connexion Vis⇔vis, diamètre identique·type différent Forme de connexion Raccord en T
Matériau Fonte Type à filetage de connexion M1 Rc Pression de service max.(MPa) 2.5
Divisions de pression de fonctionnement max. de 2.0Mpa Garniture intérieure en résine NA

Assistance technique