• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Raccords CK, raccord en croix pour raccord fileté de tuyau en fonte malléable

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CR-8-B
CR-8-W
CR-10-B
CR-10-W
CR-15-B
CR-15-C
CR-15-W
CR-20-B
CR-20-C
CR-20-W
CR-25-B
CR-25-C
CR-25-W
CR-32-B
CR-32-C
CR-32-W
CR-40-B
CR-40-C
CR-40-W
CR-50-B
CR-50-C
CR-50-W
CR-65-B
CR-65-C
CR-65-W
CR-80-B
CR-80-C
CR-80-W
CR-100-B
CR-100-C
CR-100-W
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Filetage nominal M1 Fluide applicable Traitement de surface

11.83 €

7 jours 1/4B (8A)Eau / Air / Vapeur / Gaz / HuileNA

11.83 €

7 jours 1/4B (8A)Eau / Air / Gaz / HuileZingage

11.83 €

7 jours 3/8B (10A)Eau / Air / Vapeur / Gaz / HuileNA

11.83 €

7 jours 3/8B (10A)Eau / Air / Gaz / HuileZingage

10.96 €

Disponible 7 jours 1/2B (15A)Eau / Air / Vapeur / Gaz / HuileNA

17.79 €

7 jours 1/2B (15A)EauRevêtement en résine

9.80 €

7 jours 1/2B (15A)Eau / Air / Gaz / HuileZingage

11.20 €

7 jours 3/4B (20A)Eau / Air / Vapeur / Gaz / HuileNA

18.93 €

7 jours 3/4B (20A)EauRevêtement en résine

11.20 €

7 jours 3/4B (20A)Eau / Air / Gaz / HuileZingage

16.11 €

7 jours 1B (25A)Eau / Air / Vapeur / Gaz / HuileNA

27.86 €

7 jours 1B (25A)EauRevêtement en résine

14.21 €

7 jours 1B (25A)Eau / Air / Gaz / HuileZingage

23.50 €

7 jours 1 1/4B (32A)Eau / Air / Vapeur / Gaz / HuileNA

39.17 €

7 jours 1 1/4B (32A)EauRevêtement en résine

20.55 €

7 jours 1 1/4B (32A)Eau / Air / Gaz / HuileZingage

29.47 €

7 jours 1 1/2B (40A)Eau / Air / Vapeur / Gaz / HuileNA

52.82 €

7 jours 1 1/2B (40A)EauRevêtement en résine

25.66 €

7 jours 1 1/2B (40A)Eau / Air / Gaz / HuileZingage

33.08 €

7 jours 2B (50A)Eau / Air / Vapeur / Gaz / HuileNA

59.24 €

7 jours 2B (50A)EauRevêtement en résine

28.75 €

7 jours 2B (50A)Eau / Air / Gaz / HuileZingage

69.84 €

7 jours 2 1/2B (65A)Eau / Air / Vapeur / Gaz / HuileNA

99.45 €

7 jours 2 1/2B (65A)EauRevêtement en résine

69.84 €

7 jours 2 1/2B (65A)Eau / Air / Gaz / HuileZingage

95.14 €

7 jours 3B (80A)Eau / Air / Vapeur / Gaz / HuileNA

141.75 €

7 jours 3B (80A)EauRevêtement en résine

95.14 €

7 jours 3B (80A)Eau / Air / Gaz / HuileZingage

111.02 €

7 jours 4B (100A)Eau / Air / Vapeur / Gaz / HuileNA

216.81 €

7 jours 4B (100A)EauRevêtement en résine

100.45 €

7 jours 4B (100A)Eau / Air / Gaz / HuileZingage

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Type de connexion Vis⇔vis, diamètre identique·type différent Forme de connexion Raccord en croix
Matériau Fonte Type à filetage de connexion M1 Rc Pression de service max.(MPa) 2.5
Divisions de pression de fonctionnement max. de 2.0Mpa Garniture intérieure en résine NA

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique