Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Filetage nominal M1 | Fluide applicable | Traitement de surface | Spécifications | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.17 € | 1 | 8 jours | 1/2B (15A) | Eau / Air / Gaz / Huile | Zingage | Type C-1 | ||
13.18 € | 1 | 8 jours | 3/4B (20A) | Eau / Air / Gaz / Huile | Zingage | Type C-1 | ||
17.80 € | 1 | 8 jours | 1B (25A) | Eau / Air / Gaz / Huile | Zingage | Type C-1 | ||
25.54 € | 1 | 8 jours | 1 1/4B (32A) | Eau / Air / Gaz / Huile | Zingage | Type C-1 | ||
28.90 € | 1 | 8 jours | 1 1/2B (40A) | Eau / Air / Gaz / Huile | Zingage | Type C-1 | ||
43.06 € | 1 | 8 jours | 2B (50A) | Eau / Air / Gaz / Huile | Zingage | Type C-1 | ||
12.76 € | 1 | 8 jours | 1/4B (8A) | Eau / Air / Vapeur / Gaz / Huile | NA | Type F | ||
12.76 € | 1 | 8 jours | 1/4B (8A) | Eau / Air / Gaz / Huile | Zingage | Type F | ||
12.76 € | 1 | Disponible | 8 jours | 3/8B (10A) | Eau / Air / Vapeur / Gaz / Huile | NA | Type F | |
12.76 € | 1 | 8 jours | 3/8B (10A) | Eau / Air / Gaz / Huile | Zingage | Type F | ||
10.82 € | 1 | Disponible | 8 jours | 1/2B (15A) | Eau / Air / Vapeur / Gaz / Huile | NA | Type F | |
16.78 € | 1 | 8 jours | 1/2B (15A) | Eau | Revêtement en résine | Type F | ||
10.82 € | 1 | 8 jours | 1/2B (15A) | Eau / Air / Gaz / Huile | Zingage | Type F | ||
13.18 € | 1 | 8 jours | 3/4B (20A) | Eau / Air / Vapeur / Gaz / Huile | NA | Type F | ||
20.59 € | 1 | 8 jours | 3/4B (20A) | Eau | Revêtement en résine | Type F | ||
13.18 € | 1 | 8 jours | 3/4B (20A) | Eau / Air / Gaz / Huile | Zingage | Type F | ||
17.80 € | 1 | 8 jours | 1B (25A) | Eau / Air / Vapeur / Gaz / Huile | NA | Type F | ||
26.24 € | 1 | 8 jours | 1B (25A) | Eau | Revêtement en résine | Type F | ||
17.80 € | 1 | 8 jours | 1B (25A) | Eau / Air / Gaz / Huile | Zingage | Type F | ||
25.54 € | 1 | 8 jours | 1 1/4B (32A) | Eau / Air / Vapeur / Gaz / Huile | NA | Type F | ||
33.94 € | 1 | 8 jours | 1 1/4B (32A) | Eau | Revêtement en résine | Type F | ||
25.54 € | 1 | 8 jours | 1 1/4B (32A) | Eau / Air / Gaz / Huile | Zingage | Type F | ||
33.94 € | 1 | 8 jours | 1 1/2B (40A) | Eau / Air / Vapeur / Gaz / Huile | NA | Type F | ||
45.36 € | 1 | 8 jours | 1 1/2B (40A) | Eau | Revêtement en résine | Type F | ||
29.10 € | 1 | 8 jours | 1 1/2B (40A) | Eau / Air / Gaz / Huile | Zingage | Type F | ||
50.39 € | 1 | 8 jours | 2B (50A) | Eau / Air / Vapeur / Gaz / Huile | NA | Type F | ||
61.69 € | 1 | 8 jours | 2B (50A) | Eau | Revêtement en résine | Type F | ||
43.18 € | 1 | 8 jours | 2B (50A) | Eau / Air / Gaz / Huile | Zingage | Type F | ||
109.96 € | 1 | 8 jours | 2 1/2B (65A) | Eau / Air / Vapeur / Gaz / Huile | NA | Type F | ||
104.19 € | 1 | 8 jours | 2 1/2B (65A) | Eau | Revêtement en résine | Type F | ||
109.96 € | 1 | 8 jours | 2 1/2B (65A) | Eau / Air / Gaz / Huile | Zingage | Type F | ||
98.04 € | 1 | 8 jours | 3B (80A) | Eau / Air / Vapeur / Gaz / Huile | NA | Type F | ||
139.16 € | 1 | 8 jours | 3B (80A) | Eau | Revêtement en résine | Type F | ||
98.04 € | 1 | 8 jours | 3B (80A) | Eau / Air / Gaz / Huile | Zingage | Type F | ||
192.80 € | 1 | 8 jours | 4B (100A) | Eau / Air / Vapeur / Gaz / Huile | NA | Type F | ||
256.33 € | 1 | 8 jours | 4B (100A) | Eau | Revêtement en résine | Type F | ||
192.80 € | 1 | 8 jours | 4B (100A) | Eau / Air / Gaz / Huile | Zingage | Type F |
Loading...
Type | Raccord | Type de connexion | Vis⇔vis, diamètre identique·type différent | Forme de connexion | Raccord union |
---|---|---|---|---|---|
Matériau | Fonte | Type à filetage de connexion M1 | Rc | Pression de service max.(MPa) | 2.5 |
Divisions de pression de fonctionnement max. | de 2.0Mpa | Garniture intérieure en résine | NA |
Configurer
Propriétés de base
Filetage nominal M1
Fluide applicable
Traitement de surface
Spécifications
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles