Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
F-100-C
Type | Raccord | Type de connexion | Bride | Forme de connexion | Bride |
---|---|---|---|---|---|
Matériau | Fonte | Filetage nominal M1 | 4B (100A) | Type à filetage de connexion M1 | Rc |
Pression de service max.(MPa) | 2.5 | Fluide applicable | Eau | Traitement de surface | Revêtement en résine |
Divisions de pression de fonctionnement max. | de 2.0Mpa | Garniture intérieure en résine | NA |
Vous vous trouvez sur la page de Raccords CK - raccord à vis pour tuyaux en fonte malléable - raccord union à bride, le numéro d'article est le suivant: F-100-C.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article F-100-C.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles