• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Raccords CK - raccord à vis pour tuyaux en fonte malléable - coude à diamètre inégal avec bande

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
BRL-20X15-W
BRL-25X15-W
BRL-25X20-W
BRL-32X20-W
BRL-32X25-W
BRL-40X20-W
BRL-40X25-W
BRL-40X32-W
BRL-50X25-W
BRL-50X32-W
BRL-50X40-W
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Filetage nominal M1 Filetage nominal M2

4.77 €

Disponible 8 jours 3/4B (20A)1/2B (15A)

6.79 €

8 jours 1B (25A)1/2B (15A)

6.79 €

8 jours 1B (25A)3/4B (20A)

9.35 €

8 jours 1 1/4B (32A)3/4B (20A)

9.35 €

8 jours 1 1/4B (32A)1B (25A)

11.73 €

8 jours 1 1/2B (40A)3/4B (20A)

10.68 €

8 jours 1 1/2B (40A)1B (25A)

10.68 €

8 jours 1 1/2B (40A)1 1/4B (32A)

19.84 €

8 jours 2B (50A)1B (25A)

15.61 €

8 jours 2B (50A)1 1/4B (32A)

15.61 €

8 jours 2B (50A)1 1/2B (40A)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Type de connexion Vis⇔vis, diamètre différent Forme de connexion Coude à 90°
Matériau Fonte Type à filetage de connexion M1 Rc Pression de service max.(MPa) 2.5
Fluide applicable Eau / Air / Gaz / Huile Traitement de surface Zingage Divisions de pression de fonctionnement max. de 2.0Mpa
Garniture intérieure en résine NA

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique