Raccords CK - raccord à vis pour tuyaux en fonte malléable - raccord en croix à diamètre inégal

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
BRCR-25X25X20X20-W
BRCR-32X25X20X20-W
BRCR-32X25X25X20-W
BRCR-32X25X25X25-W
BRCR-32X32X20X20-W
BRCR-40X25X20X20-W
BRCR-40X25X25X20-W
BRCR-40X25X25X25-W
BRCR-40X32X20X20-W
BRCR-40X32X25X20-W
BRCR-40X32X25X25-W
BRCR-40X40X20X20-W
BRCR-40X40X25X25-W
BRCR-50X32X25X25-W
BRCR-50X40X20X20-W
BRCR-50X40X25X25-W
BRCR-50X40X32X25-W
BRCR-50X50X20X20-W
BRCR-50X50X25X25-W
BRCR-50X50X32X25-W
BRCR-50X50X40X32-W
BRCR-50X50X40X40-W
BRCR-65X50X25X25-W
BRCR-65X65X25X25-W
BRCR-65X65X50X50-W
BRCR-80X80X50X50-W
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Filetage nominal M1 Filetage nominal M2 Nominal of Thread 3(Different Diameters or Different Type Screw) Nominal of Thread 4(Different Diameters or Different Type Screw) Matériau (composants liés) Traitement de surface (composants associés)

19.33 €

8 jours 1B (25A)1B (25A)3/4B (20A)3/4B (20A)3/4B3/4B

27.77 €

8 jours 1 1/4B (32A)1B (25A)3/4B (20A)3/4B (20A)3/4B3/4B

27.77 €

8 jours 1 1/4B (32A)1B (25A)1B (25A)3/4B (20A)1b3/4B

27.77 €

8 jours 1 1/4B (32A)1B (25A)1B (25A)1B (25A)1b1b

27.77 €

8 jours 1 1/4B (32A)1 1/4B (32A)3/4B (20A)3/4B (20A)3/4B3/4B

35.17 €

8 jours 1 1/2B (40A)1B (25A)3/4B (20A)3/4B (20A)3/4B3/4B

35.17 €

8 jours 1 1/2B (40A)1B (25A)1B (25A)3/4B (20A)1b3/4B

35.17 €

8 jours 1 1/2B (40A)1B (25A)1B (25A)1B (25A)1b1b

35.17 €

8 jours 1 1/2B (40A)1 1/4B (32A)3/4B (20A)3/4B (20A)3/4B3/4B

35.17 €

8 jours 1 1/2B (40A)1 1/4B (32A)1B (25A)3/4B (20A)1b3/4B

35.17 €

8 jours 1 1/2B (40A)1 1/4B (32A)1B (25A)1B (25A)1b1b

35.17 €

8 jours 1 1/2B (40A)1 1/2B (40A)3/4B (20A)3/4B (20A)3/4B3/4B

35.17 €

8 jours 1 1/2B (40A)1 1/2B (40A)1B (25A)1B (25A)1b1b

34.23 €

8 jours 2B (50A)1 1/4B (32A)1B (25A)1B (25A)1b1b

34.23 €

8 jours 2B (50A)1 1/2B (40A)3/4B (20A)3/4B (20A)3/4B3/4B

34.23 €

8 jours 2B (50A)1 1/2B (40A)1B (25A)1B (25A)1b1b

34.23 €

8 jours 2B (50A)1 1/2B (40A)1 1/4B (32A)1B (25A)1 1/4B1b

34.23 €

8 jours 2B (50A)2B (50A)3/4B (20A)3/4B (20A)3/4B3/4B

34.23 €

8 jours 2B (50A)2B (50A)1B (25A)1B (25A)1b1b

34.23 €

8 jours 2B (50A)2B (50A)1 1/4B (32A)1B (25A)1 1/4B1b

34.23 €

8 jours 2B (50A)2B (50A)1 1/2B (40A)1 1/4B (32A)1 1/2B1 1/4B

34.23 €

8 jours 2B (50A)2B (50A)1 1/2B (40A)1 1/2B (40A)1 1/2B1 1/2B

83.21 €

8 jours 2 1/2B (65A)2B (50A)1B (25A)1B (25A)1b1b

83.21 €

8 jours 2 1/2B (65A)2 1/2B (65A)1B (25A)1B (25A)1b1b

83.21 €

8 jours 2 1/2B (65A)2 1/2B (65A)2B (50A)2B (50A)2b2b

82.64 €

8 jours 3B (80A)3B (80A)2B (50A)2B (50A)2b2b

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Type de connexion Vis⇔vis, diamètre différent Forme de connexion Raccord en croix
Matériau Fonte Type à filetage de connexion M1 Rc Types of Screw 3 (When Different Dia. or Different Type Screw) Rc
Pression de service max.(MPa) 2.5 Fluide applicable Eau / Air / Gaz / Huile Types of Screw 4 (When Different Dia. or Different Type Screw) Rc
Traitement de surface Zingage Divisions de pression de fonctionnement max. de 2.0Mpa Garniture intérieure en résine NA

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique