Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
RNI-10X8-W |
RNI-15X10-W |
RNI-20X15-W |
RNI-25X15-W |
RNI-25X20-W |
RNI-32X25-W |
RNI-40X25-W |
RNI-40X32-W |
RNI-50X25-W |
RNI-50X40-W |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Filetage nominal M1 | Filetage nominal M2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
4.47 € | 1 | Disponible | 8 jours | 3/8B (10A) | 1/4B (8A) | |
3.29 € | 1 | Disponible | 8 jours | 1/2B (15A) | 3/8B (10A) | |
3.94 € | 1 | Disponible | 8 jours | 3/4B (20A) | 1/2B (15A) | |
4.94 € | 1 | 8 jours | 1B (25A) | 1/2B (15A) | ||
5.56 € | 1 | Disponible | 8 jours | 1B (25A) | 3/4B (20A) | |
6.96 € | 1 | 8 jours | 1 1/4B (32A) | 1B (25A) | ||
10.07 € | 1 | 8 jours | 1 1/2B (40A) | 1B (25A) | ||
10.07 € | 1 | 8 jours | 1 1/2B (40A) | 1 1/4B (32A) | ||
12.89 € | 1 | 8 jours | 2B (50A) | 1B (25A) | ||
13.13 € | 1 | 8 jours | 2B (50A) | 1 1/2B (40A) |
Loading...
Type | Raccord | Type de connexion | Vis⇔vis, diamètre différent | Forme de connexion | Embout |
---|---|---|---|---|---|
Matériau | Fonte | Type à filetage de connexion M1 | R | Type à filetage de connexion M2 | R |
Pression de service max.(MPa) | 2.5 | Fluide applicable | Eau / Air / Gaz / Huile | Traitement de surface | Zingage |
Divisions de pression de fonctionnement max. | de 2.0Mpa | Garniture intérieure en résine | NA |
Configurer
Propriétés de base
Filetage nominal M1
Filetage nominal M2
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles