Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Filetage nominal M1 | Fluide applicable | Traitement de surface | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4.58 € | 1 | 8 jours | 1/4B (8A) | Eau / Air / Vapeur / Gaz / Huile | NA | ||
3.91 € | 1 | 8 jours | 1/4B (8A) | Eau / Air / Gaz / Huile | Zingage | ||
4.58 € | 1 | 8 jours | 3/8B (10A) | Eau / Air / Vapeur / Gaz / Huile | NA | ||
3.91 € | 1 | 8 jours | 3/8B (10A) | Eau / Air / Gaz / Huile | Zingage | ||
3.39 € | 1 | 8 jours | 1/2B (15A) | Eau / Air / Vapeur / Gaz / Huile | NA | ||
9.71 € | 1 | 8 jours | 1/2B (15A) | Eau | Revêtement en résine | ||
3.58 € | 1 | 8 jours | 1/2B (15A) | Eau / Air / Gaz / Huile | Zingage | ||
4.78 € | 1 | 8 jours | 3/4B (20A) | Eau / Air / Vapeur / Gaz / Huile | NA | ||
11.22 € | 1 | 8 jours | 3/4B (20A) | Eau | Revêtement en résine | ||
4.78 € | 1 | 8 jours | 3/4B (20A) | Eau / Air / Gaz / Huile | Zingage | ||
5.98 € | 1 | 8 jours | 1B (25A) | Eau / Air / Vapeur / Gaz / Huile | NA | ||
14.22 € | 1 | 8 jours | 1B (25A) | Eau | Revêtement en résine | ||
5.98 € | 1 | 5 jours | 1B (25A) | Eau / Air / Gaz / Huile | Zingage | ||
8.67 € | 1 | 8 jours | 1 1/4B (32A) | Eau / Air / Vapeur / Gaz / Huile | NA | ||
18.99 € | 1 | 8 jours | 1 1/4B (32A) | Eau | Revêtement en résine | ||
7.41 € | 1 | 8 jours | 1 1/4B (32A) | Eau / Air / Gaz / Huile | Zingage | ||
10.01 € | 1 | 8 jours | 1 1/2B (40A) | Eau / Air / Vapeur / Gaz / Huile | NA | ||
23.79 € | 1 | 8 jours | 1 1/2B (40A) | Eau | Revêtement en résine | ||
8.57 € | 1 | 8 jours | 1 1/2B (40A) | Eau / Air / Gaz / Huile | Zingage | ||
11.10 € | 1 | 8 jours | 2B (50A) | Eau / Air / Vapeur / Gaz / Huile | NA | ||
32.71 € | 1 | 8 jours | 2B (50A) | Eau | Revêtement en résine | ||
11.53 € | 1 | 8 jours | 2B (50A) | Eau / Air / Gaz / Huile | Zingage | ||
22.77 € | 1 | 8 jours | 2 1/2B (65A) | Eau / Air / Vapeur / Gaz / Huile | NA | ||
47.51 € | 1 | 8 jours | 2 1/2B (65A) | Eau | Revêtement en résine | ||
22.77 € | 1 | 8 jours | 2 1/2B (65A) | Eau / Air / Gaz / Huile | Zingage | ||
31.84 € | 1 | 8 jours | 3B (80A) | Eau / Air / Vapeur / Gaz / Huile | NA | ||
60.40 € | 1 | 8 jours | 3B (80A) | Eau | Revêtement en résine | ||
31.84 € | 1 | 8 jours | 3B (80A) | Eau / Air / Gaz / Huile | Zingage | ||
69.00 € | 1 | 8 jours | 4B (100A) | Eau / Air / Vapeur / Gaz / Huile | NA | ||
84.31 € | 1 | 8 jours | 4B (100A) | Eau | Revêtement en résine | ||
69.00 € | 1 | 8 jours | 4B (100A) | Eau / Air / Gaz / Huile | Zingage | ||
96.93 € | 1 | 8 jours | 5B (125A) | Eau / Air / Vapeur / Gaz / Huile | NA | ||
154.11 € | 1 | 8 jours | 5B (125A) | Eau | Revêtement en résine | ||
96.93 € | 1 | 8 jours | 5B (125A) | Eau / Air / Gaz / Huile | Zingage | ||
134.80 € | 1 | 8 jours | 6B (150A) | Eau / Air / Vapeur / Gaz / Huile | NA | ||
197.03 € | 1 | 8 jours | 6B (150A) | Eau | Revêtement en résine | ||
134.95 € | 1 | 8 jours | 6B (150A) | Eau / Air / Gaz / Huile | Zingage |
Loading...
Type | Raccord | Type de connexion | Pas (borne) | Forme de connexion | Capuchon |
---|---|---|---|---|---|
Matériau | Fonte | Type à filetage de connexion M1 | Rc | Pression de service max.(MPa) | 2.5 |
Divisions de pression de fonctionnement max. | de 2.0Mpa | Garniture intérieure en résine | NA |
Configurer
Propriétés de base
Filetage nominal M1
Fluide applicable
Traitement de surface
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles