Bride de contact en fonte CK, bride 5K

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
5KF-15-B
5KF-15-C
5KF-15-W
5KF-20-B
5KF-20-C
5KF-20-W
5KF-25-B
5KF-25-C
5KF-25-W
5KF-32-B
5KF-32-C
5KF-32-W
5KF-40-B
5KF-40-C
5KF-40-W
5KF-50-B
5KF-50-C
5KF-50-W
5KF-65-B
5KF-65-C
5KF-65-W
5KF-80-B
5KF-80-C
5KF-80-W
5KF-100-B
5KF-100-C
5KF-100-W
5KF-125-B
5KF-125-C
5KF-125-W
5KF-150-B
5KF-150-C
5KF-150-W
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Filetage nominal M1 Fluide applicable Traitement de surface

9.74 €

1 8 jours 1/2B (15A)-NA

17.77 €

1 8 jours 1/2B (15A)EauRevêtement en résine

12.48 €

1 8 jours 1/2B (15A)Eau / Air / Vapeur / Gaz / HuileZingage

10.58 €

1 8 jours 3/4B (20A)-NA

17.77 €

1 8 jours 3/4B (20A)EauRevêtement en résine

13.60 €

1 8 jours 3/4B (20A)Eau / Air / Vapeur / Gaz / HuileZingage

11.92 €

1 8 jours 1B (25A)-NA

20.20 €

1 8 jours 1B (25A)EauRevêtement en résine

16.45 €

1 8 jours 1B (25A)Eau / Air / Vapeur / Gaz / HuileZingage

16.22 €

1 8 jours 1 1/4B (32A)-NA

30.64 €

1 8 jours 1 1/4B (32A)EauRevêtement en résine

20.67 €

1 8 jours 1 1/4B (32A)Eau / Air / Vapeur / Gaz / HuileZingage

16.22 €

1 8 jours 1 1/2B (40A)-NA

32.93 €

1 8 jours 1 1/2B (40A)EauRevêtement en résine

21.52 €

1 5 jours 1 1/2B (40A)Eau / Air / Vapeur / Gaz / HuileZingage

17.77 €

1 8 jours 2B (50A)-NA

40.96 €

1 8 jours 2B (50A)EauRevêtement en résine

25.69 €

1 8 jours 2B (50A)Eau / Air / Vapeur / Gaz / HuileZingage

29.08 €

1 8 jours 2 1/2B (65A)-NA

52.99 €

1 8 jours 2 1/2B (65A)EauRevêtement en résine

41.71 €

1 8 jours 2 1/2B (65A)Eau / Air / Vapeur / Gaz / HuileZingage

40.85 €

1 8 jours 3B (80A)-NA

84.11 €

1 8 jours 3B (80A)EauRevêtement en résine

56.94 €

1 8 jours 3B (80A)Eau / Air / Vapeur / Gaz / HuileZingage

47.93 €

1 8 jours 4B (100A)-NA

95.16 €

1 8 jours 4B (100A)EauRevêtement en résine

66.31 €

1 8 jours 4B (100A)Eau / Air / Vapeur / Gaz / HuileZingage

64.88 €

1 8 jours 5B (125A)-NA

122.38 €

1 8 jours 5B (125A)EauRevêtement en résine

92.98 €

1 8 jours 5B (125A)Eau / Air / Vapeur / Gaz / HuileZingage

83.60 €

1 8 jours 6B (150A)-NA

111.77 €

1 8 jours 6B (150A)EauRevêtement en résine

129.37 €

1 8 jours 6B (150A)Eau / Air / Vapeur / Gaz / HuileZingage

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Type de connexion Bride Forme de connexion Bride
Matériau Fonte Type à filetage de connexion M1 Rc Pression de service max.(MPa) 1
Divisions de pression de fonctionnement max. 1.0Mpa ou moins Garniture intérieure en résine NA

Assistance technique