Bride de contact en fonte CK, bride 10K

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
10KF-15-B
10KF-15-C
10KF-15-W
10KF-20-B
10KF-20-C
10KF-20-W
10KF-25-B
10KF-25-C
10KF-25-W
10KF-32-B
10KF-32-C
10KF-32-W
10KF-40-B
10KF-40-C
10KF-40-W
10KF-50-B
10KF-50-C
10KF-50-W
10KF-65-B
10KF-65-C
10KF-65-W
10KF-80-B
10KF-80-C
10KF-80-W
10KF-100-B
10KF-100-C
10KF-100-W
10KF-125-B
10KF-125-C
10KF-125-W
10KF-150-B
10KF-150-C
10KF-150-W
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Filetage nominal M1 Fluide applicable Traitement de surface

12.15 €

1 8 jours 1/2B (15A)-NA

21.52 €

1 8 jours 1/2B (15A)EauRevêtement en résine

16.22 €

1 8 jours 1/2B (15A)Eau / Air / Vapeur / Gaz / HuileZingage

13.21 €

1 8 jours 3/4B (20A)-NA

21.52 €

1 8 jours 3/4B (20A)EauRevêtement en résine

17.66 €

1 8 jours 3/4B (20A)Eau / Air / Vapeur / Gaz / HuileZingage

19.20 €

1 8 jours 1B (25A)-NA

32.09 €

1 8 jours 1B (25A)EauRevêtement en résine

25.10 €

1 8 jours 1B (25A)Eau / Air / Vapeur / Gaz / HuileZingage

22.35 €

1 8 jours 1 1/4B (32A)-NA

42.51 €

1 8 jours 1 1/4B (32A)EauRevêtement en résine

30.89 €

1 8 jours 1 1/4B (32A)Eau / Air / Vapeur / Gaz / HuileZingage

24.12 €

1 8 jours 1 1/2B (40A)-NA

46.48 €

1 8 jours 1 1/2B (40A)EauRevêtement en résine

34.34 €

1 8 jours 1 1/2B (40A)Eau / Air / Vapeur / Gaz / HuileZingage

30.16 €

1 8 jours 2B (50A)-NA

55.51 €

1 8 jours 2B (50A)EauRevêtement en résine

42.51 €

1 5 jours 2B (50A)Eau / Air / Vapeur / Gaz / HuileZingage

37.38 €

1 8 jours 2 1/2B (65A)-NA

72.81 €

1 8 jours 2 1/2B (65A)EauRevêtement en résine

57.42 €

1 8 jours 2 1/2B (65A)Eau / Air / Vapeur / Gaz / HuileZingage

45.41 €

1 8 jours 3B (80A)-NA

90.46 €

1 8 jours 3B (80A)EauRevêtement en résine

66.20 €

1 8 jours 3B (80A)Eau / Air / Vapeur / Gaz / HuileZingage

54.42 €

1 8 jours 4B (100A)-NA

106.54 €

1 8 jours 4B (100A)EauRevêtement en résine

79.65 €

1 8 jours 4B (100A)Eau / Air / Vapeur / Gaz / HuileZingage

85.05 €

1 8 jours 5B (125A)-NA

117.84 €

1 8 jours 5B (125A)EauRevêtement en résine

121.10 €

1 8 jours 5B (125A)Eau / Air / Vapeur / Gaz / HuileZingage

108.11 €

1 8 jours 6B (150A)-NA

143.78 €

1 8 jours 6B (150A)EauRevêtement en résine

109.76 €

1 8 jours 6B (150A)Eau / Air / Vapeur / Gaz / HuileZingage

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Type de connexion Bride Forme de connexion Bride
Matériau Fonte Type à filetage de connexion M1 Rc Pression de service max.(MPa) 1
Divisions de pression de fonctionnement max. 1.0Mpa ou moins Garniture intérieure en résine NA

Assistance technique