• Nous vous informons qu’en raison du Corona virus, notre production présente en chine a été transférée sur un autre site depuis le 29 janvier 2020. De ce fait, les délais de livraison peuvent être plus importants pour une partie de nos produits.

Sea-Lock1● Raccord à simple pression, adaptateur mâle o

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
GEC-O10R4
GEC-O13G4
GEC-O13R4
GEC-O13R6
GEC-O16R4
GEC-O16R6
GEC-O20R6
GEC-PO16R4
GEC-PO16R6
GEC-PO20R6
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Type de connexion Matériau de tuyau applicable Types de vis de raccord Taille de tuyau applicable, tuyau en résine / côté équipement (S) Taille Dimension A
(mm)
Dimension l
(mm)
Couleur de l'éponge

22.66 €

7 jours Tuyau⇔Tuyau, diamètres identiquesPolyéthylène / Polybutène-10-R1/210 × 15A49.522Vert

26.45 €

7 jours Direction vis⇔tuyauPolyéthylène / PolybutèneG13-G1/213 × 15A49.522Vert

25.49 €

7 jours Tuyau⇔Tuyau, diamètres identiquesPolyéthylène / Polybutène-13-R1/213 × 15A49.522Vert

29.29 €

7 jours Tuyau⇔Tuyau, diamètres identiquesPolyéthylène / Polybutène-13-R3/413 × 20A5127Vert

37.99 €

7 jours Tuyau⇔Tuyau, diamètres identiquesPolyéthylène / Polybutène-16-R1/216 × 15A50.527Vert

37.45 €

7 jours Tuyau⇔Tuyau, diamètres identiquesPolyéthylène / Polybutène-16-R3/416 × 20A5227Vert

23.70 €

7 jours Tuyau⇔Tuyau, diamètres identiquesPolyéthylène / Polybutène-20-R3/420 × 20A5332Vert

37.99 €

7 jours Tuyau⇔Tuyau, diamètres identiquesPolyéthylène-16-R1/216 × 15A50.527Rouge

37.45 €

7 jours Tuyau⇔Tuyau, diamètres identiquesPolyéthylène-16-R3/416 × 20A5227Rouge

50.37 €

7 jours Tuyau⇔Tuyau, diamètres identiquesPolyéthylène-20-R3/420 × 20A5332Rouge

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Matériau Bronze Fluides utilisables Eau / Air
Types de connexion, vis, sens de tuyau Raccord mâle droit Pression de service minimum(MPa) 1 Traitement de surface NA

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique