• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 2:00 à 16:00 (CEST) 27/10/2019. Nous nous excusons pour le désagrément.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

C-Lock 1 / raccords à simple pression, adaptateur à jonction longue, Si-o

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
GEC-DU10G4
GEC-DU13G4
GEC-DU16G4
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Taille de tuyau applicable, tuyau en résine / côté équipement (S) Taille Dimension A
(mm)

20.32 €

8 jours 10-G1/210 × 15A66

21.79 €

8 jours 13-G1/213 × 15A66

42.70 €

8 jours 16-G1/216 × 15A67

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Matériau Bronze Fluides utilisables Eau / Air
Type de connexion Tuyau⇔Tuyau, diamètres identiques Types de connexion, vis, sens de tuyau Raccord femelle droit Matériau de tuyau applicable Polyéthylène / Polybutène
Pression de service minimum(MPa) 1 Traitement de surface NA

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique