• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Adaptateur et coude de robinet avec raccord C-Lock 1 et raccord à double siège à simple pression

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
GEC-PRZ16C4
GEC-RZ10C4
GEC-RZ10P4
GEC-RZ13C4
GEC-RZ13P4
GEC-RZ16C4
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Types de vis de raccord Taille de tuyau applicable, tuyau en résine / côté équipement (S) Taille Dimension A
(mm)
Couleur de l'éponge

43.65 €

8 jours Rc16-Rc1/216 × 15A46.5Rouge

40.59 €

8 jours Rc10-Rc1/210 × 15A43.5Vert

40.59 €

8 jours Rp10-Rp1/210 × 15A43.5Vert

40.93 €

8 jours Rc13-Rc1/213 × 15A43.5Vert

40.93 €

8 jours Rp13-Rp1/213 × 15A43.5Vert

43.31 €

8 jours Rc16-Rc1/216 × 15A46.5Vert

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Matériau Bronze Fluides utilisables Eau / Air
Type de connexion Tuyau⇔Tuyau, diamètres identiques Types de connexion, vis, sens de tuyau Coude à 90° Matériau de tuyau applicable Polyéthylène / Polybutène
Pression de service minimum(MPa) 1 Traitement de surface NA

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique