• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

C-Lock 1 / raccords à simple pression, adaptateur de coude, Si-o

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
GEC-LU13G4
GEC-LU16G6
GEC-LU20G6
GEC-PLU16G6
GEC-PLU20G6
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Taille de tuyau applicable, tuyau en résine / côté équipement (S) Taille Dimension A
(mm)
Dimension B
(mm)
Dimension l
(mm)
Couleur de l'éponge

52.13 €

8 jours 13-G1/213 × 15A22.54424Vert

59.74 €

8 jours 16-G3/416 × 20A22.54530Vert

71.61 €

8 jours 20-G3/420 × 20A4052.530Vert

59.74 €

8 jours 16-G3/416 × 20A22.54530Rouge

71.61 €

8 jours 20-G3/420 × 20A4052.530Rouge

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Matériau Bronze Fluides utilisables Eau / Air
Type de connexion Tuyau⇔Tuyau, diamètres identiques Types de connexion, vis, sens de tuyau Coude à 90° Matériau de tuyau applicable Polyéthylène / Polybutène
Pression de service minimum(MPa) 1 Traitement de surface NA

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique