• Nous vous informons qu’en raison du Corona virus, notre production présente en chine a été transférée sur un autre site depuis le 29 janvier 2020. De ce fait, les délais de livraison peuvent être plus importants pour une partie de nos produits.

C-Lock 1 / raccord à simple pression, adaptateur de clapet anti-retour, Si O

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
GEC-GV13G4
GEC-GV13G6
GEC-GV16G4
GEC-GV16G6
GEC-PGV16G4
GEC-PGV16G6
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Taille de tuyau applicable, tuyau en résine / côté équipement (S) Taille Dimension A
(mm)
Dimension l
(mm)
Couleur de l'éponge

72.02 €

7 jours 13-G1/213 × 15A10023Vert

73.34 €

7 jours 13-G3/413 × 20A100.529Vert

38.92 €

7 jours 16-G1/216 × 15A109.523Vert

86.82 €

7 jours 16-G3/416 × 20A101.529Vert

35.58 €

7 jours 16-G1/216 × 15A10923Rouge

78.98 €

7 jours 16-G3/416 × 20A101.529Rouge

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Matériau Bronze Fluides utilisables Eau / Air
Type de connexion Tuyau⇔Tuyau, diamètres identiques Types de connexion, vis, sens de tuyau Raccord mâle droit Matériau de tuyau applicable Polyéthylène / Polybutène
Pression de service minimum(MPa) 1 Traitement de surface N/A

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique