• Nous vous informons qu’en raison du Corona virus, notre production présente en chine a été transférée sur un autre site depuis le 29 janvier 2020. De ce fait, les délais de livraison peuvent être plus importants pour une partie de nos produits.

Adaptateur m mâle de système à tuyau Multi-1 à trois couches d'aluminium

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
MLT-O10R4
MLT-O13R4
MLT-O16R4
MLT-O16R6
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Taille de tuyau applicable, tuyau en résine / côté équipement (S) Taille Dimension A
(mm)
Dimension l
(mm)

20.26 €

7 jours 10-R1/210 × 15A4522

20.59 €

7 jours 13-R1/213 × 15A45.524

23.00 €

7 jours 16-R1/216 × 15A45.527

21.24 €

7 jours 16-R3/416 × 20A46.527

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Matériau Bronze Fluides utilisables Eau / Air
Type de connexion Tuyau⇔Tuyau, diamètres identiques Types de connexion, vis, sens de tuyau Raccord mâle droit Matériau de tuyau applicable Polyéthylène / Polybutène
Pression de service minimum(MPa) 1 Traitement de surface N/A

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique