• Nous vous informons qu’en raison du Corona virus, notre production présente en chine a été transférée sur un autre site depuis le 29 janvier 2020. De ce fait, les délais de livraison peuvent être plus importants pour une partie de nos produits.
  • Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 10:00 à 15:30 (CEST) 29/3/2020. Nous nous excusons pour le désagrément.

Adaptateur femelle de système à tuyau Multi-1 à trois couches d'aluminium, M

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
MLT-M10C4
MLT-M13C4
MLT-M16C4
MLT-M16C6
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Taille de tuyau applicable, tuyau en résine / côté équipement (S) Taille Dimension A
(mm)
Dimension l
(mm)

21.35 €

7 jours 10-Rc1/210 × 15A4827

21.65 €

7 jours 13-Rc1/213 × 15A4827

24.18 €

7 jours 16-Rc1/216 × 15A4827

22.44 €

7 jours 16-Rc3/416 × 20A51.532

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Matériau Bronze Fluides utilisables Eau / Air
Type de connexion Tuyau⇔Tuyau, diamètres identiques Types de connexion, vis, sens de tuyau Raccord femelle droit Matériau de tuyau applicable Polyéthylène / Polybutène
Pression de service minimum(MPa) 1 Traitement de surface N/A

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique