• Nous vous informons qu’en raison du Corona virus, notre production présente en chine a été transférée sur un autre site depuis le 29 janvier 2020. De ce fait, les délais de livraison peuvent être plus importants pour une partie de nos produits.

Système à tuyau Multi-1 à trois couches d'aluminium - coude pour prise d'eau à double rondelle m (vis Rp)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
MLT-RZ13P4
MLT-RZ16P4
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Taille de tuyau applicable, tuyau en résine / côté équipement (S) Taille Dimension A
(mm)

24.15 €

7 jours 13-Rp1/213 × 15A49.5

33.75 €

7 jours 16-Rp1/216 × 15A52.5

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Matériau Bronze Fluides utilisables Eau / Air
Type de connexion Direction vis⇔vis Types de connexion, vis, sens de tuyau Coude à 90° Matériau de tuyau applicable Polyéthylène / Polybutène
Types de vis de raccord Rp Pression de service minimum(MPa) 1 Traitement de surface N/A

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique