• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 2:00 24/3/2019 à 0:00 (CET) 25/3/2019. Nous nous excusons pour le désagrément.

Système à tuyau Multi-1 à trois couches d'aluminium - pièce de raccordement à raccords en T m

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
MLT-T13
MLT-T16
MLT-T1613
MLT-T161313
MLT-T161316
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Types de connexion, les tuyaux ont le même diamètre Types de connexions, les tuyaux ont des diamètres différents Taille Dimension A
(mm)
Dimension B
(mm)

43.42 €

8 jours [Raccords-unions en T] Raccords en T union-1335.5/35.537

51.27 €

8 jours [Raccords-unions en T] Raccords en T union-1636.5/36.539

49.19 €

8 jours -[Raccord en T] Raccord en T16×1333/3339

51.46 €

8 jours -[Raccord en T] Raccord en T16×13×1333/35.539

51.46 €

8 jours -[Raccord en T] Raccord en T16×13×1636.5/36.539

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Matériau Bronze Fluides utilisables Eau / Air
Type de connexion Tuyau⇔Tuyau, diamètres identiques Matériau de tuyau applicable Polyéthylène / Polybutène Pression de service minimum(MPa) 1
Traitement de surface NA

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique