Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
OZ-DP-SUS-1 |
OZ-DP-SUS-2 |
OZ-DP-SUS-3 |
OZ-DP-SUS-3/4 |
OZ-DP-SUS-4 |
OZ-DP-SUS-6 |
OZ-DP-SUS-11/2 |
OZ-DP-SUS-11/4 |
OZ-DP-SUS-21/2 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D.I. nominal de flexible applicable (mm) | Pression de service max. (MPa) | Dimension D (mm) | Dimension E1 (mm) | Dimension H (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
57.27 € | 1 | 8 jours | 25A | 1.76 | 37 | 24 | 44 | ||
90.66 € | 1 | 8 jours | 50A | 1.76 | 63 | 45 | 63 | ||
116.88 € | 1 | 8 jours | 80A | 1.37 | 92 | 72 | 68 | ||
48.68 € | 1 | 8 jours | 20A | 1.76 | 32 | 21 | 34 | ||
175.15 € | 1 | 8 jours | 100A | 1.08 | 120 | 97 | 72 | ||
348.39 € | 1 | 8 jours | 150A | 0.69 | 176 | 150 | 95 | ||
75.44 € | 1 | 8 jours | 40A | 1.76 | 53 | 369 | 56 | ||
65.09 € | 1 | 8 jours | 32A | 1.76 | 45 | 28 | 52 | ||
135.31 € | 1 | 8 jours | 65A | 1.57 | 76 | 56 | 65 |
Loading...
Type | Standard | Matériau du corps principal | Acier inoxydable (EN 1.4401 équiv.) | Fluide applicable | Eau / Air / Vapeur d'eau / Huile / Produit chimique / Gaz inertes / Gaz pour équipements de soufflage / Gaz activé / Poudre |
---|---|---|---|---|---|
Environnement de fonctionnement, applications | Standard |
Configurer
Propriétés de base
D.I. nominal de flexible applicable(mm)
Pression de service max.(MPa)
Dimension D(mm)
Dimension E1(mm)
Dimension H(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles