Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
OZ-A-AL-1 |
OZ-A-AL-2 |
OZ-A-AL-11/2 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D.I. nominal de flexible applicable (mm) | Taille de vis M | Dimension D (mm) | Dimension E1 (mm) | Dimension H (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.37 € | 1 | Disponible | 6 jours | 25A | 1B | 37 | 22 | 48 | |
20.40 € | 1 | 6 jours | 50A | 2B | 63 | 43 | 63 | ||
15.84 € | 1 | 6 jours | 40A | 1 1/2B | 53 | 36 | 59 |
Loading...
Type | Standard | Type de raccord | Filetage femelle conique | Mâle/femelle | Douille (femelle) |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du corps principal | Aluminium | Fluide applicable | Eau / Air / Vapeur d'eau / Huile / Produit chimique / Gaz inertes / Gaz pour équipements de soufflage / Gaz activé / Poudre | Environnement de fonctionnement, applications | Standard |
Pression de service max.(MPa) | 1.76 |
Configurer
Propriétés de base
D.I. nominal de flexible applicable(mm)
Taille de vis M
Dimension D(mm)
Dimension E1(mm)
Dimension H(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles