Accouplement à levier en aluminium - adaptateur de type à filetage mâle OZ-F

Accouplement à levier en aluminium - adaptateur de type à filetage mâle OZ-F
  • Remise sur volume
A variety of JIS standard fittings and tubing parts are available. Aluminum lever coupling male screw type adapter OZ-F manufactured by Ozawa & Company Ltd., a company with a proven track record in Japan.
· Material: aluminum
· Connection type: Male screw type
· Type: Standard.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
OZ-F-AL-1/2
OZ-F-AL-2
OZ-F-AL-6
OZ-F-AL-11/2
OZ-F-AL-11/4
OZ-F-AL-21/2
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.I. nominal de flexible applicable
(mm)
Pression de service max.
(MPa)
Taille de vis M Dimension D
(mm)
Dimension E1
(mm)
Dimension H
(mm)

11.97 €

1 Disponible 8 jours 15A1.761/2B321462

26.88 €

1 Disponible 6 jours 50A1.762B634688

187.46 €

1 8 jours 150A0.496B176148127

21.20 €

1 Disponible 6 jours 40A1.761 1/2B533681

20.48 €

1 Disponible 8 jours 32A1.761 1/4B462879

50.87 €

1 8 jours 65A1.082 1/2B765699

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Standard Type de raccord Type fileté Mâle/femelle Bouchon (mâle)
Matériau du corps principal Aluminium Fluide applicable Eau / Air / Vapeur d'eau / Huile / Produit chimique / Gaz inertes / Gaz pour équipements de soufflage / Gaz activé / Poudre Environnement de fonctionnement, applications Standard

Assistance technique