Accouplement à levier en aluminium - adaptateur de tige de flexible OZ-E

Accouplement à levier en aluminium - adaptateur de tige de flexible OZ-E
  • Remise sur volume
A variety of JIS standard fittings and tubing parts are available. Aluminum lever coupling hose shank adapter OZ-E manufactured by Ozawa & Company Ltd., a company with a proven track record in Japan.
· Material: aluminum
· Type: Standard.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
OZ-E-AL-1
OZ-E-AL-2
OZ-E-AL-3/4
OZ-E-AL-4
OZ-E-AL-6
OZ-E-AL-11/4
OZ-E-AL-21/2
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.I. nominal de flexible applicable
(mm)
Pression de service max.
(MPa)
Dimension D
(mm)
Dimension F
(mm)
Dimension G
(mm)
Dimension H
(mm)
Dimension I
(mm)

14.46 €

1 Disponible 5 jours 25A1.7637202511327

27.03 €

1 Disponible 8 jours 50A1.7663425016453

12.12 €

1 Disponible 8 jours 20A1.7632121910021

116.74 €

1 8 jours 100A0.6912092101178105

184.94 €

1 8 jours 150A0.49176140152221155

18.27 €

1 Disponible 8 jours 32A1.7645223112534

48.27 €

1 8 jours 65A1.0876556315965

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Standard Matériau du corps principal Aluminium Fluide applicable Eau / Air / Vapeur d'eau / Huile / Produit chimique / Gaz inertes / Gaz pour équipements de soufflage / Gaz activé / Poudre
Environnement de fonctionnement, applications Standard

Assistance technique