Accouplement à levier en aluminium - coupleur de type à filetage femelle OZ-D (Numéros de référence)

Accouplement à levier en aluminium - coupleur de type à filetage femelle OZ-D
  • Remise sur volume
A variety of JIS standard fittings and tubing parts are available. Aluminum lever coupling female screw type coupler OZ-D manufactured by Ozawa & Company Ltd., a company with a proven track record in Japan.
· Material: aluminum
· Connection type: Female screw type
· Type: Standard.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
OZ-D-AL-2
OZ-D-AL-6
OZ-D-AL-11/4
OZ-D-AL-21/2
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.I. nominal de flexible applicable
(mm)
Pression de service max.
(MPa)
Taille de vis M Dimension A
(mm)
Dimension B
(mm)
Dimension C
(mm)
Dimension F
(mm)
Dimension H
(mm)

44.57 €

1 8 jours 50A1.762B20196645078

226.20 €

1 8 jours 150A0.496B453258177140115

24.96 €

1 8 jours 32A1.761 1/4B18378463368

66.60 €

1 Disponible 8 jours 65A1.082 1/2B214109776084

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Standard Type de raccord Filetage femelle conique Mâle/femelle Douille (femelle)
Matériau du corps principal Aluminium Fluide applicable Eau / Air / Vapeur d'eau / Huile / Produit chimique / Gaz inertes / Gaz pour équipements de soufflage / Gaz activé / Poudre Environnement de fonctionnement, applications Standard

Assistance technique