Inscription
Configurer
  • D.I. nominal de flexible applicable(mm)
  • Pression de service max.(MPa)
  • Dimension A(mm)
  • Dimension B(mm)
  • Dimension C(mm)
  • Dimension F(mm)
  • Dimension G(mm)
  • Dimension H(mm)
  • Dimension I(mm)
  • Jours d'expédition estimés
    • Tout
    • Dans les 6 jours ouvrables
    • Dans les 8 jours ouvrables
    • Dans les 9 jours ouvrables

Accouplement à levier en aluminium - coupleur de tige de flexible OZ-C

Référence pièce:

encore indéterminée. 5 références possibles.
Quantité :

Liste des numéros de pièces

Nombre d’articles

D.I. nominal de flexible applicable

(mm)

Pression de service max.

(MPa)

Dimension A

(mm)

Dimension B

(mm)

Dimension C

(mm)

Dimension F

(mm)

Dimension G

(mm)

Dimension H

(mm)

Dimension I

(mm)

Quantité minimale de commande
50A
1.76
201
96
64
42
50
159
53
1 pièces
20A
1.76
116
52
32
12
19
94
21
1 pièces
150A
0.49
453
258
177
140
152
213
155
1 pièces
40A
1.76
191
89
54
31
38
115
40
1 pièces
65A
1.08
214
109
77
55
63
144
67
1 pièces
Prix unitaire (hors TVA)(Prix unitaire TTC)
Jour d'expédition standard
45.70 €
( 54.38 € )
6 jours ouvrables
22.44 €
( 26.70 € )
6 jours ouvrables
698.99 €
( 831.80 € )
9 jours ouvrables
37.92 €
( 45.12 € )
6 jours ouvrables
71.30 €
( 84.85 € )
8 jours ouvrables

Plus d'informations

Informations de base

A variety of JIS standard fittings and tubing parts are available. Aluminum lever coupling hose shank coupler OZ-C manufactured by Ozawa & Company Ltd., a company with a proven track record in Japan.
· Material: aluminum
· Type: Standard.