Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
OZ-DC-AL-1 |
OZ-DC-AL-3 |
OZ-DC-AL-4 |
OZ-DC-AL-6 |
OZ-DC-AL-11/2 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D.I. nominal de flexible applicable (mm) | Pression de service max. (MPa) | Dimension A (mm) | Dimension B (mm) | Dimension C (mm) | Dimension H (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.47 € | 1 | 6 jours | 25A | 1.76 | 139 | 61 | 37 | 53 | ||
60.66 € | 1 | 8 jours | 80A | 0.88 | 267 | 138 | 92 | 79 | ||
88.24 € | 1 | 8 jours | 100A | 0.69 | 295 | 167 | 120 | 85 | ||
199.95 € | 1 | 8 jours | 150A | 0.49 | 453 | 258 | 177 | 103 | ||
32.07 € | 1 | 6 jours | 40A | 1.76 | 191 | 86 | 54 | 69 |
Loading...
Type | Standard | Matériau du corps principal | Aluminium | Fluide applicable | Eau / Air / Vapeur d'eau / Huile / Produit chimique / Gaz inertes / Gaz pour équipements de soufflage / Gaz activé / Poudre |
---|---|---|---|---|---|
Environnement de fonctionnement, applications | Standard |
Configurer
Propriétés de base
D.I. nominal de flexible applicable(mm)
Pression de service max.(MPa)
Dimension A(mm)
Dimension B(mm)
Dimension C(mm)
Dimension H(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles