• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Accouplement à levier en polypropylène - adaptateur de tige de flexible OZ-E

Accouplement à levier en polypropylène - adaptateur de tige de flexible OZ-E
A variety of JIS standard fittings and tubing parts are available. Polypropylene lever coupling hose shank adapter OZ-E manufactured by Ozawa & Company Ltd., a company with a proven track record in Japan.
· Materials: resin
· Type: Standard.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
OZ-E-PP-3
OZ-E-PP-11/4
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.I. nominal de flexible applicable
(mm)
Pression de service max.
(MPa)
Dimension D
(mm)
Dimension E1
(mm)
Dimension F
(mm)
Dimension G
(mm)
Dimension H
(mm)
Dimension I
(mm)

53.69 €

1 8 jours 80A0.399271607517279

15.46 €

1 Jour même

Stock

32A0.694528233111333

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Standard Matériau du corps principal Résine Fluide applicable Eau / Air / Vapeur d'eau / Huile / Produit chimique / Gaz inertes / Gaz pour équipements de soufflage / Gaz activé / Poudre
Environnement de fonctionnement, applications Standard

Assistance technique