Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
OZ-B-PP-1 |
OZ-B-PP-3 |
OZ-B-PP-11/2 |
OZ-B-PP-11/4 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D.I. nominal de flexible applicable (mm) | Pression de service max. (MPa) | Taille de vis M | Dimension A (mm) | Dimension B (mm) | Dimension C (mm) | Dimension F (mm) | Dimension H (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32.63 € | 1 | Disponible | 5 jours | 25A | 0.69 | 1B | 125 | 65 | 37 | 22 | 79 | |
92.37 € | 1 | 8 jours | 80A | 0.39 | 3B | 242 | 135 | 93 | 71 | 98 | ||
46.95 € | 1 | 8 jours | 40A | 0.69 | 1 1/2B | 158 | 93 | 54 | 37 | 82 | ||
38.41 € 19.21 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 32A | 0.69 | 1 1/4B | 175 | 79 | 46 | 31 | 81 |
Loading...
Type | Standard | Type de raccord | Type fileté | Mâle/femelle | Bouchon (mâle) |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du corps principal | Résine | Fluide applicable | Eau / Air / Vapeur d'eau / Huile / Produit chimique / Gaz inertes / Gaz pour équipements de soufflage / Gaz activé / Poudre | Environnement de fonctionnement, applications | Standard |
Configurer
Stock
Propriétés de base
D.I. nominal de flexible applicable(mm)
Pression de service max.(MPa)
Taille de vis M
Dimension A(mm)
Dimension B(mm)
Dimension C(mm)
Dimension F(mm)
Dimension H(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles