Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
51122 |
51124 |
51126 |
51128 |
51130 |
51132 |
51136 |
51148 |
51152 |
51156 |
51168 |
51206YP5 |
51222 |
51226 |
51232 |
51238 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Précision (JIS) | D.I. d (φ) | Diamètre extérieur D (φ) | Largeur B (mm) | Capacité de charge dynamique de base (N) | Vitesse de rotation admissible maximale (tr/min) | Type à support | Bague de roulement | Lubrifiant | Symbole de jeu interne | Config. de l'alésage d'arbre | Type à manchon | Combinaison | Détails sur les dispositifs de retenue | Joint, blindage | Symbole de précision | Symbole du porte-outils | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
113.85 € 54.65 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | - | Qualité 0 | 110 | 145 | 25 | 87000 | 1600 | Perforation | Non fourni | Non fourni | Non fourni | Non fourni | Non fourni | Non fourni | Non fourni | Non fourni | - | - | |
120.07 € | 1 | 8 jours | 10 | Qualité 0 | 120 | 155 | 25 | 89000 | 1500 | Perforation | Non fourni | Non fourni | Non fourni | Non fourni | Non fourni | Non fourni | Non fourni | Non fourni | - | - | ||
147.22 € | 1 | 9 jours | 10 | Qualité 0 | 130 | 170 | 30 | 104000 | 1300 | Perforation | Non fourni | Non fourni | Non fourni | Non fourni | Non fourni | Non fourni | Non fourni | Non fourni | - | - | ||
173.19 € | 1 | 9 jours | - | Qualité 0 | 140 | 180 | 31 | 107000 | 1300 | Perforation | Non fourni | Non fourni | Non fourni | Non fourni | Non fourni | Non fourni | Non fourni | Non fourni | - | - | ||
255.70 € | 1 | 8 jours | 10 | Qualité 0 | 150 | 190 | 31 | 109000 | 1200 | Perforation | Non fourni | Non fourni | Non fourni | Non fourni | Non fourni | Non fourni | Non fourni | Non fourni | - | - | ||
314.33 € | 1 | 9 jours | 10 | Qualité 0 | 160 | 200 | 31 | 112000 | 1200 | Perforation | Non fourni | Non fourni | Non fourni | Non fourni | Non fourni | Non fourni | Non fourni | Non fourni | - | - | ||
366.71 € | 1 | 8 jours | 10 | Qualité 0 | 180 | 225 | 34 | 135000 | 1100 | Perforation | Non fourni | Non fourni | Non fourni | Non fourni | Non fourni | Non fourni | Non fourni | Non fourni | - | - | ||
778.42 € | 1 | 8 jours | 10 | Qualité 0 | 240 | 300 | 45 | 228000 | 780 | Perforation | Non fourni | Non fourni | Non fourni | Non fourni | Non fourni | Non fourni | Non fourni | Non fourni | - | - | ||
992.85 € | 1 | 8 jours | 10 | Qualité 0 | 320 | 360 | 45 | 232000 | 750 | Perforation | Non fourni | Non fourni | Non fourni | Non fourni | Non fourni | Non fourni | Non fourni | Non fourni | - | - | ||
1,165.46 € | 1 | 8 jours | 10 | Qualité 0 | 280 | 350 | 53 | 305000 | 650 | Retrait Momi | Non fourni | Non fourni | Non fourni | Non fourni | Non fourni | Non fourni | Non fourni | Non fourni | - | - | ||
2,611.18 € | 1 | 8 jours | 10 | Qualité 0 | 340 | 420 | 64 | 375000 | 530 | Retrait Momi | Non fourni | Non fourni | Non fourni | Non fourni | Non fourni | Non fourni | Non fourni | Non fourni | - | - | ||
55.66 € | 1 | 7 jours | 10 | Qualité 5 | 30 | 52 | 16 | 29300 | 3400 | Formage en résine | - | - | - | - | - | - | - | - | P5 | Y | ||
132.53 € 76.87 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | - | Qualité 0 | 110 | 160 | 38 | 153000 | 1200 | Perforation | Non fourni | Non fourni | Non fourni | Non fourni | Non fourni | Non fourni | Non fourni | Non fourni | - | - | |
204.69 € | 1 | 8 jours | 10 | Qualité 0 | 130 | 190 | 45 | 191000 | 1000 | Retrait Momi | Non fourni | Non fourni | Non fourni | Non fourni | Non fourni | Non fourni | Non fourni | Non fourni | - | - | ||
406.56 € | 1 | 9 jours | 10 | Qualité 0 | 160 | 225 | 51 | 223000 | 870 | Retrait Momi | Non fourni | Non fourni | Non fourni | Non fourni | Non fourni | Non fourni | Non fourni | Non fourni | - | - | ||
641.81 € | 1 | 8 jours | 10 | Qualité 0 | 190 | 270 | 62 | 310000 | 710 | Retrait Momi | Non fourni | Non fourni | Non fourni | Non fourni | Non fourni | Non fourni | Non fourni | Non fourni | - | - |
Loading...
Forme de la bague de roulement | Bille de butée | Matériaux des bagues intérieure et extérieure | Acier | matériel du bouclier et de la forme | Type ouvert |
---|---|---|---|---|---|
Type de bague externe | Plat | Spécifications / environnement | Standard | Direction de la charge | Poussée |
Nombre de rangées de bagues de roulement | Rangée simple | Norme de taille | Système métrique | Matériau de l'élément de roulement | Acier |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Précision (JIS)
D.I. d(φ)
Diamètre extérieur D(φ)
Largeur B(mm)
Capacité de charge dynamique de base(N)
Type à support
Bague de roulement
Lubrifiant
Symbole de jeu interne
Config. de l'alésage d'arbre
Type à manchon
Combinaison
Détails sur les dispositifs de retenue
Joint, blindage
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles