Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
KR30LL/3AS |
KR32LL/3AS |
KR32XLL/3AS |
KR47LL/3AS |
KR47XLL/3AS |
KR80XLL/3AS |
KR85LL/3AS |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Type de rouleau | D.E. du rouleau D (Ø) | Largeur du rouleau C (mm) | Diamètre intérieur du galet suiveur F (mm) | Vis à goujon de poussoir de cames (normale) (mm) | Capacité de charge de base, valeur nominale dynamique (kN) | Capacité de charge statique de base(N) (kN) | Vitesse de rotation admissible (tr/min) | Diamètre d1 du goujon (φ) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32.36 € 18.12 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | Bague externe sphérique | 30 | 14 | 15 | M12 X 1.5 | 7.85 | 9.65 | 10000 | 12 | ||
43.79 € | 1 | 5 jours | 10 | Bague externe sphérique | 32 | 14 | 15 | M12 X 1.5 | 7.85 | 9.65 | 10000 | 12 | ||
35.82 € | 1 | 8 jours | 10 | Bague externe cylindrique | 32 | 14 | 15 | M12 X 1.5 | 7.85 | 9.65 | 10000 | 12 | ||
68.57 € | 1 | 8 jours | 10 | Bague externe sphérique | 47 | 24 | 25 | M20 X 1.5 | 20.7 | 33.5 | 6000 | 20 | ||
57.27 € | 1 | 8 jours | 10 | Bague externe cylindrique | 47 | 24 | 25 | M20 X 1.5 | 20.7 | 33.5 | 6000 | 20 | ||
132.57 € | 1 | 8 jours | 10 | Bague externe cylindrique | 80 | 35 | 38 | M30×1.5 | 45 | 88.5 | 4000 | 30 | ||
120.45 € | 1 | 8 jours | 10 | Bague externe sphérique | 85 | 35 | 38 | M30×1.5 | 45 | 88.5 | 4000 | 30 |
Loading...
Catégorie | Poussoir de cames | Circonférence extérieure du rouleau | NA | Type de poussoir de cames | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Arbre | Disponible | Joint | Disponible |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Type de rouleau
D.E. du rouleau D(Ø)
Largeur du rouleau C(mm)
Diamètre intérieur du galet suiveur F(mm)
Vis à goujon de poussoir de cames (normale)(mm)
Vitesse de rotation admissible(tr/min)
Diamètre d1 du goujon(φ)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles