Couverture anti-poussière à boule en L

Couverture anti-poussière à boule en L
  • Remise sur volume
[Caractéristiques]
· Les boules en L sont des embouts de tige à alignement automatique constitués d'un corps spécial en alliage de zinc moulé sous pression et d'une boule à ergots dont l'axe est perpendiculaire au corps.
[Usages]
· Largement utilisées dans le mécanisme de connecteur dans les machines de construction, les machines agricoles et d'emballage, etc.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
PRC5
PRC6
PRC8
PRC12
PRC14
PRC16
PRC18
PRC20
PRC22
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSLength Lw
(mm)
Outer Dia. Ew
(mm)
Width B
(mm)

4.08 €

1 8 jours 10292016

4.08 €

1 Disponible 8 jours 10312219

4.31 €

1 8 jours 1038.52724

4.31 €

1 8 jours 10533632

5.21 €

1 8 jours 10604036.5

5.70 €

1 8 jours 10684440

7.08 €

1 8 jours 1074.54946

7.98 €

1 8 jours 10825450

7.98 €

1 8 jours 1089.55953.5

Loading...

  1. 1

Assistance technique