TUBE O-FLEX, série CA (Numéros de référence)

TUBE O-FLEX, série CA
[Features]
• Heat resistance with continuous 250°C , 1h 250°C .
• Vibration resistance.
· Compressive strength 200N or higher

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CA-10
CA-41
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.I. d
(mm)
Rayon de pliage minimum
(mm)

133.68 €

1 6 jours 1017

243.46 €

1 24 jours 4169.7

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Aluminium + Papier résistant à la chaleur Utilisation du service de découpe NA Propriétés Résistance à la chaleur
Couleur Couleur métallisée Fluide applicable Air Longueur(m) 10
Température de fonctionnement Connexion à 200°C

Assistance technique