Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
CVC3-15 |
CVC3-20 |
CVC3-25 |
CVC3-40 |
CVC3-50 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Côté alimentation, filetage nominal de tuyauterie | Côté commande, filetage nominal de tuyauterie | |
---|---|---|---|---|---|---|
115.75 € | 1 | 6 jours | 1/2B (15A) | 1/2B (15A) | ||
97.88 € | 1 | 6 jours | 3/4B (20A) | 3/4B (20A) | ||
203.22 € | 1 | 6 jours | 1B (25A) | 1B (25A) | ||
377.53 € | 1 | 20 jours | 1 1/2B (40A) | 1 1/2B (40A) | ||
391.52 € | 1 | 20 jours | 2B (50A) | 2B (50A) |
Loading...
Type | Ressort (en ligne) | Fluide applicable | Eau | Pression nominale | Aucune norme ou autre |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du corps | EN 1.4308 équiv. | Côté alimentation, type de connexion | Rc | Côté commande, type de connexion | Rc |
Pression de service max.(MPa) | 2.1 |
Configurer
Propriétés de base
Côté alimentation, filetage nominal de tuyauterie
Côté commande, filetage nominal de tuyauterie
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles