Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
VLHL601 |
VLHL601-F |
VLHL602 |
VLHL602-F |
VLHL631 |
VLHL631-F |
VLHL632 |
VLHL632-F |
VLHL802 |
VLHL802-F |
VLHL803 |
VLHL803-F |
VLHL832 |
VLHL832-F |
VLHL833 |
VLHL833-F |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Nombre de positions de commutation | Filetage nominal de tuyauterie | Section effective (mm2) | Méthode de fixation | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39.23 € | 1 | 25 jours | 2-position exhaust | 1/8 | 14 | Standard Type | ||
41.11 € | 1 | 19 jours | 2-position exhaust | 1/8 | 14 | Flange Type | ||
39.23 € | 1 | 19 jours | 2-position exhaust | 1/4 | 14 | Standard Type | ||
41.07 € | 1 | 19 jours | 2-position exhaust | 1/4 | 14 | Flange Type | ||
40.14 € | 1 | 19 jours | 3 Position Closed Center | 1/8 | 14 | Standard Type | ||
42.02 € | 1 | 19 jours | 3 Position Closed Center | 1/8 | 14 | Flange Type | ||
40.14 € | 1 | 5 jours | 3 Position Closed Center | 1/4 | 14 | Standard Type | ||
41.98 € | 1 | 19 jours | 3 Position Closed Center | 1/4 | 14 | Flange Type | ||
42.02 € | 1 | 19 jours | 2-position exhaust | 1/4 | 18 | Standard Type | ||
44.47 € | 1 | 19 jours | 2-position exhaust | 1/4 | 18 | Flange Type | ||
42.40 € | 1 | 5 jours | 2-position exhaust | 3/8 | 18 | Standard Type | ||
44.55 € | 1 | 5 jours | 2-position exhaust | 3/8 | 18 | Flange Type | ||
42.92 € | 1 | 19 jours | 3 Position Closed Center | 1/4 | 18 | Standard Type | ||
45.22 € | 1 | 5 jours | 3 Position Closed Center | 1/4 | 18 | Flange Type | ||
43.32 € | 1 | 19 jours | 3 Position Closed Center | 3/8 | 18 | Standard Type | ||
39.79 € | 1 | 50 jours | 3 Position Closed Center | 3/8 | 18 | Flange Type |
Loading...
Forme du corps principal | Block horizontal-type | Nombre de ports | 5-Port | Fonctionnement à commutation | Manual Lever |
---|---|---|---|---|---|
Type à port de tuyau | Rc | Type et sens de tuyauterie | Direct side | Méthode de montage | Bottom |
Maintien de l'état de fonctionnement | Holding |
Configurer
Propriétés de base
Nombre de positions de commutation
Filetage nominal de tuyauterie
Section effective(mm2)
Méthode de fixation
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles