Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
VLM15-S-08-B |
VLM15-S-08-G |
VLM15-S-08-R |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Couleur du bouton-poussoir | |
---|---|---|---|---|---|
25.32 € | 1 | 13 jours | Black | ||
25.32 € | 1 | 5 jours | Green | ||
25.32 € | 1 | 5 jours | Red |
Loading...
Forme du corps principal | Micro Switch Type | Nombre de ports | 3-Port | Nombre de positions de commutation | 2-position Normally Closed |
---|---|---|---|---|---|
Fonctionnement à commutation | Pushbutton | Type à port de tuyau | Rc | Filetage nominal de tuyauterie | 1/8 |
Type et sens de tuyauterie | Direct side | Section effective(mm2) | 7 | Méthode de montage | Side |
Maintien de l'état de fonctionnement | 2-position spring return | Type bouton-poussoir | Mushroom Shape |
Configurer
Propriétés de base
Couleur du bouton-poussoir
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles