Vanne manuelle série VLM20 type de bouton de verrouillage

Vanne manuelle série VLM20 type de bouton de verrouillage
Vanne manuelle de type verrouillage. Comme il n'y a que 3 orifices, le diamètre du filetage de connexion est de 1/4 de pouce. Boutons disponibles en noir, vert ou rouge. Cylindre de gabarit compact fabriqué par une société de fabrication d'équipements pneumatiques/pièces spéciales de Taiwan créée en 1988. Les ventes se sont développées dans le monde entier et la société a acquis une grande réputation à l'échelle mondiale.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

VLM20-09-R

Référence pièce
VLM20-09-R
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

33.78 €

1 5 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme du corps principal Block vertical-type Nombre de ports 3-Port Nombre de positions de commutation 2-position Normally Closed
Fonctionnement à commutation Pushbutton Type à port de tuyau Rc Filetage nominal de tuyauterie 1/4
Type et sens de tuyauterie Direct side Section effective(mm2) 33 Méthode de montage Side
Maintien de l'état de fonctionnement 2-position spring return Type bouton-poussoir Mushroom Shape Couleur du bouton-poussoir Rouge

Vous vous trouvez sur la page de Vanne manuelle série VLM20 type de bouton de verrouillage, le numéro d'article est le suivant: VLM20-09-R.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article VLM20-09-R.

Assistance technique