Joint flottant de type à bride

Joint flottant de type à bride
  • En promotion
This product connects cylinder and operated object and absorbs misalignment. Mounting flange type. Maximum thrust of the cylinder is available from 30kgf to 770kgf. Compact jig cylinder manufactured by a pneumatic equipment / special parts manufacturing company of Taiwan established in 1988. Sales have expanded world-wide and the company has gained a high reputation globally.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CJ-M8X1.0-F
CJ-M10X1.25-F
CJ-M14X1.5-F
CJ-M20X1.5-F
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Filetage de connexion nominal M
(mm)
Désalignement U admissible
(mm)
Spécifications des vis

27.50 €

1 5 jours M3 – M80.75M8X1.0

25.94 €

1 5 jours M10 – M181M10X1.25

36.93 €

1 5 jours M10 – M181.15M14X1.5

55.11 €

33.62 €

1 Jour même

Stock

M20 – M262.15M20X1.5

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Type à bride Cylindre utilisé Vérins à pression d'air Type de connexion, côté cylindre Filetage femelle
Filetage de connexion nominal P(mm) 1~1.75 Forme de l'embase Rectangulaire Type de connexion, côté pièce à usiner Trou
Matériau du corps principal Acier Tête métallique Raccords à bride Matériau du goujon à filetage intégral Acier
Désalignement angulaire admissible V(deg) ±5

Assistance technique