Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Type à rouleau | Diamètre extérieur D (Ø) | Largeur C (mm) | Vis à goujon de poussoir de came (mm) | Matériau | Méthode de guidage des rouleaux | Capacité de charge de base, valeur nominale dynamique (kN) | Capacité de charge de base, valeur nominale statique (kN) | Vitesse de rotation admissible (tr/min) | Structure du joint | Capacité de charge sur rail (kN) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.30 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | Bague externe cylindrique | 32 | 14 | M12 | Acier au carbone | Avec cage | 7.87 | 9.79 | 14000 | Sans joint | 7.45 | |
64.58 € 25.19 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Bague externe cylindrique | 32 | 14 | M12 | Acier inoxydable | Avec cage | 7.87 | 9.79 | 14000 | Sans joint | 7.45 | |
67.41 € | 1 | Disponible | 13 jours | 10 | Bague externe sphérique | 32 | 14 | M12 | Acier inoxydable | Avec cage | 7.87 | 9.79 | 14000 | Sans joint | 2.74 | |
78.05 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | Bague externe cylindrique | 32 | 14 | M12 | Acier inoxydable | Avec cage | 7.87 | 9.79 | 14000 | Avec joint | 7.45 | |
97.58 € 37.08 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Bague externe sphérique | 32 | 14 | M12 | Acier inoxydable | Avec cage | 7.87 | 9.79 | 14000 | Avec joint | 2.74 | |
30.30 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | Bague externe sphérique | 32 | 14 | M12 | Acier au carbone | Avec cage | 7.87 | 9.79 | 14000 | Sans joint | 2.74 | |
36.32 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | Bague externe cylindrique | 32 | 14 | M12 | Acier au carbone | Avec cage | 7.87 | 9.79 | 14000 | Avec joint | 7.45 | |
47.38 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | Bague externe sphérique | 32 | 14 | M12 | Acier au carbone | Avec cage | 7.87 | 9.79 | 14000 | Avec joint | 2.74 | |
23.22 € 11.15 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | Bague externe cylindrique | 32 | 14 | M12 | Acier au carbone | Type entièrement à rouleaux | 13.4 | 19.8 | 5800 | Sans joint | 7.45 | ||
43.10 € 18.10 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Bague externe cylindrique | 32 | 14 | M12 | Acier au carbone | Type entièrement à rouleaux | 13.4 | 19.8 | 5800 | Avec joint | 7.45 | |
55.19 € 20.42 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Bague externe sphérique | 32 | 14 | M12 | Acier au carbone | Type entièrement à rouleaux | 13.4 | 19.8 | 5800 | Avec joint | 2.74 | |
28.52 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | Bague externe cylindrique | 30 | 14 | M12 | Acier au carbone | Avec cage | 7.87 | 9.79 | 14000 | Sans joint | 7.06 | |
54.45 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | Bague externe cylindrique | 30 | 14 | M12 | Acier inoxydable | Avec cage | 7.87 | 9.79 | 14000 | Sans joint | 7.06 | |
66.10 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | Bague externe sphérique | 30 | 14 | M12 | Acier inoxydable | Avec cage | 7.87 | 9.79 | 14000 | Sans joint | 2.45 | |
72.69 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | Bague externe cylindrique | 30 | 14 | M12 | Acier inoxydable | Avec cage | 7.87 | 9.79 | 14000 | Avec joint | 7.06 | |
87.49 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | Bague externe sphérique | 30 | 14 | M12 | Acier inoxydable | Avec cage | 7.87 | 9.79 | 14000 | Avec joint | 2.45 | |
34.45 € 12.75 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Bague externe sphérique | 30 | 14 | M12 | Acier au carbone | Avec cage | 7.87 | 9.79 | 14000 | Sans joint | 2.45 | |
37.37 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Bague externe cylindrique | 30 | 14 | M12 | Acier au carbone | Avec cage | 7.87 | 9.79 | 14000 | Avec joint | 7.06 | |
40.19 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | Bague externe sphérique | 30 | 14 | M12 | Acier au carbone | Avec cage | 7.87 | 9.79 | 14000 | Avec joint | 2.45 | |
23.14 € 12.50 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | Bague externe cylindrique | 30 | 14 | M12 | Acier au carbone | Type entièrement à rouleaux | 13.4 | 19.8 | 5800 | Sans joint | 7.06 | ||
25.55 € 13.80 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | Bague externe sphérique | 30 | 14 | M12 | Acier au carbone | Type entièrement à rouleaux | 13.4 | 19.8 | 5800 | Sans joint | 2.45 | ||
35.16 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | Bague externe cylindrique | 30 | 14 | M12 | Acier au carbone | Type entièrement à rouleaux | 13.4 | 19.8 | 5800 | Avec joint | 7.06 | |
46.62 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | Bague externe sphérique | 30 | 14 | M12 | Acier au carbone | Type entièrement à rouleaux | 13.4 | 19.8 | 5800 | Avec joint | 2.45 | |
27.87 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | Bague externe cylindrique | 35 | 18 | M16 | Acier au carbone | Avec cage | 12 | 18.3 | 10000 | Sans joint | 11.2 | |
87.54 € 33.27 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Bague externe cylindrique | 35 | 18 | M16 | Acier inoxydable | Avec cage | 12 | 18.3 | 10000 | Sans joint | 11.2 | |
100.44 € 39.17 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Bague externe sphérique | 35 | 18 | M16 | Acier inoxydable | Avec cage | 12 | 18.3 | 10000 | Sans joint | 3.14 | |
115.34 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | Bague externe cylindrique | 35 | 18 | M16 | Acier inoxydable | Avec cage | 12 | 18.3 | 10000 | Avec joint | 11.2 | |
109.00 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | Bague externe sphérique | 35 | 18 | M16 | Acier inoxydable | Avec cage | 12 | 18.3 | 10000 | Avec joint | 3.14 | |
40.21 € 14.07 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Bague externe sphérique | 35 | 18 | M16 | Acier au carbone | Avec cage | 12 | 18.3 | 10000 | Sans joint | 3.14 | |
41.65 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Bague externe cylindrique | 35 | 18 | M16 | Acier au carbone | Avec cage | 12 | 18.3 | 10000 | Avec joint | 11.2 | |
45.37 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | Bague externe sphérique | 35 | 18 | M16 | Acier au carbone | Avec cage | 12 | 18.3 | 10000 | Avec joint | 3.14 | |
28.88 € | 1 | 13 jours | 10 | Bague externe sphérique | 35 | 18 | M16 | Acier au carbone | Type entièrement à rouleaux | 20.6 | 37.6 | 4500 | Sans joint | 3.14 | ||
44.50 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | Bague externe cylindrique | 35 | 18 | M16 | Acier au carbone | Type entièrement à rouleaux | 20.6 | 37.6 | 4500 | Avec joint | 11.2 | |
53.05 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | Bague externe sphérique | 35 | 18 | M16 | Acier au carbone | Type entièrement à rouleaux | 20.6 | 37.6 | 4500 | Avec joint | 3.14 | |
33.94 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | Bague externe cylindrique | 40 | 20 | M18 | Acier au carbone | Avec cage | 14.7 | 25.2 | 8500 | Sans joint | 14.4 | |
129.59 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | Bague externe cylindrique | 40 | 20 | M18 | Acier inoxydable | Avec cage | 14.7 | 25.2 | 8500 | Avec joint | 14.4 | |
150.47 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | Bague externe sphérique | 40 | 20 | M18 | Acier inoxydable | Avec cage | 14.7 | 25.2 | 8500 | Avec joint | 3.72 | |
39.99 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | Bague externe sphérique | 40 | 20 | M18 | Acier au carbone | Avec cage | 14.7 | 25.2 | 8500 | Sans joint | 3.72 | |
48.77 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | Bague externe cylindrique | 40 | 20 | M18 | Acier au carbone | Avec cage | 14.7 | 25.2 | 8500 | Avec joint | 14.4 | |
50.89 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | Bague externe sphérique | 40 | 20 | M18 | Acier au carbone | Avec cage | 14.7 | 25.2 | 8500 | Avec joint | 3.72 | |
30.80 € 14.48 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | Bague externe cylindrique | 40 | 20 | M18 | Acier au carbone | Type entièrement à rouleaux | 25.2 | 51.3 | 3800 | Sans joint | 14.4 | ||
50.35 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | Bague externe cylindrique | 40 | 20 | M18 | Acier au carbone | Type entièrement à rouleaux | 25.2 | 51.3 | 3800 | Avec joint | 14.4 | |
38.06 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | Bague externe sphérique | 40 | 20 | M18 | Acier au carbone | Type entièrement à rouleaux | 25.2 | 51.3 | 3800 | Avec joint | 3.72 | |
42.40 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | Bague externe cylindrique | 47 | 24 | M20 | Acier au carbone | Avec cage | 20.7 | 34.8 | 7000 | Sans joint | 21 | |
60.29 € 25.32 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Bague externe sphérique | 47 | 24 | M20 | Acier au carbone | Avec cage | 20.7 | 34.8 | 7000 | Sans joint | 7.15 | |
63.14 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | Bague externe cylindrique | 47 | 24 | M20 | Acier au carbone | Avec cage | 20.7 | 34.8 | 7000 | Avec joint | 21 | |
77.51 € 31.00 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Bague externe sphérique | 47 | 24 | M20 | Acier au carbone | Avec cage | 20.7 | 34.8 | 7000 | Avec joint | 7.15 | |
39.33 € 20.06 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | Bague externe cylindrique | 47 | 24 | M20 | Acier au carbone | Type entièrement à rouleaux | 33.2 | 64.8 | 3400 | Sans joint | 21 | ||
74.58 € 29.09 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Bague externe cylindrique | 47 | 24 | M20 | Acier au carbone | Type entièrement à rouleaux | 33.2 | 64.8 | 3400 | Avec joint | 21 | |
53.31 € 31.45 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Bague externe sphérique | 47 | 24 | M20 | Acier au carbone | Type entièrement à rouleaux | 33.2 | 64.8 | 3400 | Avec joint | 7.15 | |
52.00 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | Bague externe cylindrique | 52 | 24 | M20 | Acier au carbone | Avec cage | 20.7 | 34.8 | 7000 | Sans joint | 23.2 | |
203.75 € 77.43 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | - | Bague externe cylindrique | 52 | 24 | M20 | Acier inoxydable | Avec cage | 20.7 | 34.8 | 7000 | Avec joint | 23.2 | |
205.17 € 77.96 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Bague externe sphérique | 52 | 24 | M20 | Acier inoxydable | Avec cage | 20.7 | 34.8 | 7000 | Avec joint | 8.23 | |
61.80 € 21.63 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Bague externe sphérique | 52 | 24 | M20 | Acier au carbone | Avec cage | 20.7 | 34.8 | 7000 | Sans joint | 8.23 | |
55.72 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | Bague externe cylindrique | 52 | 24 | M20 | Acier au carbone | Avec cage | 20.7 | 34.8 | 7000 | Avec joint | 23.2 | |
72.60 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | Bague externe sphérique | 52 | 24 | M20 | Acier au carbone | Avec cage | 20.7 | 34.8 | 7000 | Avec joint | 8.23 | |
41.30 € 20.65 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | Bague externe cylindrique | 52 | 24 | M20 | Acier au carbone | Type entièrement à rouleaux | 33.2 | 64.8 | 3400 | Sans joint | 23.2 | ||
56.03 € 35.86 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Bague externe sphérique | 52 | 24 | M20 | Acier au carbone | Type entièrement à rouleaux | 33.2 | 64.8 | 3400 | Avec joint | 8.23 | |
70.44 € 45.08 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Bague externe sphérique | 72 | 29 | M24 | Acier au carbone | Avec cage | 30.6 | 53.2 | 6500 | Sans joint | 12.9 | |
90.17 € | 1 | Disponible | 45 jours | - | Bague externe cylindrique | 72 | 29 | M24 | Acier au carbone | Avec cage | 30.6 | 53.2 | 6500 | Avec joint | 39.8 |
Loading...
Catégorie | Poussoir de cames | Méthodes de fixation | Avec tête de vis à six pans creux | Circonférence extérieure du rouleau | NA |
---|---|---|---|---|---|
Type à poussoir de cames | Standard | Norme de taille | Système métrique | Axe | Disponible |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Type à rouleau
Diamètre extérieur D(Ø)
Largeur C(mm)
Vis à goujon de poussoir de came(mm)
Matériau
Méthode de guidage des rouleaux
Vitesse de rotation admissible(tr/min)
Structure du joint
Capacité de charge sur rail(kN)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles