Raccord CK, raccord en T mâle fileté pour raccord de tuyau en fonte transportable

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
ST-10-W
ST-15-W
ST-20-W
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Filetage nominal M1 Filetage nominal M2 Nominal of Thread 3(Different Diameters or Different Type Screw)

12.61 €

1 8 jours 3/8B (10A)3/8B (10A)3/8B (10A)

12.17 €

1 8 jours 1/2B (15A)1/2B (15A)1/2B (15A)

12.15 €

1 8 jours 3/4B (20A)3/4B (20A)3/4B (20A)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Type de connexion Vis⇔vis, diamètre identique·type différent Forme de connexion Raccord en T mâle-femelle
Matériau Fonte Type à filetage de connexion M1 Rc Type à filetage de connexion M2 R
Types of Screw 3 (When Different Dia. or Different Type Screw) Rc Pression de service max.(MPa) 2.5 Fluide applicable Eau / Air / Gaz / Huile
Traitement de surface Zingage Divisions de pression de fonctionnement max. de 2.0Mpa Garniture intérieure en résine NA

Assistance technique