Robinet à boisseau à bille à double entrée (comprend la fonction de réglage du niveau d'eau) WA 13, 20, 25, 30, 40, 50

Robinet à boisseau à bille à double entrée (comprend la fonction de réglage du niveau d'eau) WA 13, 20, 25, 30, 40, 50
  • En promotion
  • Remise sur volume
[Features]
• Simple water level adjustment: the double entry ball tap WA with water level adjustment function has a feature which allows fine water level adjustments to be made with a single screwdriver.
• The relative positions of the overflow pipe and the full water alarm level can be adjusted after attachment so the inconvenience of redoing piping is no longer an issue.
• If WA is used, water level adjustment can be performed simply without bending the rod.
• Equipped with a standing wave prevention function standard: protects against water hammer and vibration.
• Wave prevention plate: effectively scatters discharge water using a unique curve shape, prevents standing waves on the water surface.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
WA-13-CU
WA-13-PE
WA-13-SUS
WA-13-T100C-SUS
WA-20-CU
WA-20-PE
WA-20-SUS
WA-20-T100C-SUS
WA-25-CU
WA-25-PE
WA-25-SUS
WA-25-T100C-SUS
WA-30-CU
WA-30-PE
WA-30-SUS
WA-30-T100C-SUS
WA-40-CU
WA-40-PE
WA-40-SUS
WA-40-T100C-SUS
WA-50-CU
WA-50-PE
WA-50-SUS
WA-50-T100C-SUS
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Côté alimentation, type de connexion Supply Side, Nominal Designation of Piping Thread Matériau de la bille flottante Classification

164.03 €

1 9 jours PJ1/2BEN CW024A équiv.Pour températures normales

77.91 €

42.07 €

1 Disponible Jour même

Stock

PJ1/2BPolyéthylènePour températures normales

181.31 €

1 11 jours PJ1/2BAcier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)Pour températures normales

211.89 €

1 12 jours PJ1/2BAcier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)Pour dispositif résistant à la chaleur

215.94 €

1 9 jours PJ3/4BEN CW024A équiv.Pour températures normales

104.86 €

1 6 jours PJ3/4BPolyéthylènePour températures normales

231.01 €

1 8 jours PJ3/4BAcier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)Pour températures normales

280.70 €

1 15 jours PJ3/4BAcier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)Pour dispositif résistant à la chaleur

233.94 €

1 9 jours PJ1BEN CW024A équiv.Pour températures normales

133.53 €

1 6 jours PJ1BPolyéthylènePour températures normales

250.12 €

1 9 jours PJ1BAcier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)Pour températures normales

297.90 €

1 12 jours PJ1BAcier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)Pour dispositif résistant à la chaleur

292.17 €

1 9 jours [Rc (R)] R1 1/4BEN CW024A équiv.Pour températures normales

206.16 €

1 9 jours [Rc (R)] R1 1/4BPolyéthylènePour températures normales

322.74 €

1 9 jours [Rc (R)] R1 1/4BAcier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)Pour températures normales

345.68 €

1 15 jours [Rc (R)] R1 1/4BAcier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)Pour dispositif résistant à la chaleur

353.33 €

1 9 jours [Rc (R)] R1 1/2BEN CW024A équiv.Pour températures normales

257.77 €

1 9 jours [Rc (R)] R1 1/2BPolyéthylènePour températures normales

359.07 €

1 9 jours [Rc (R)] R1 1/2BAcier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)Pour températures normales

427.88 €

1 15 jours [Rc (R)] R1 1/2BAcier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)Pour dispositif résistant à la chaleur

456.53 €

1 9 jours [Rc (R)] R2BEN CW024A équiv.Pour températures normales

355.24 €

1 9 jours [Rc (R)] R2BPolyéthylènePour températures normales

498.60 €

1 9 jours [Rc (R)] R2BAcier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)Pour températures normales

567.41 €

1 15 jours [Rc (R)] R2BAcier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)Pour dispositif résistant à la chaleur

Loading...

  1. 1

Informations de base

Types de vanne Vanne pilote Forme du corps principal Angle Matériau du corps principal CAC902
Fluides utilisables Eau Forme de la poignée Sans poignée Garniture du corps principal N/A
Plage de pression de fonctionnement(MPa) 0::0.75 Méthode de fonctionnement N/A

Assistance technique