Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Type à rouleau | Diamètre extérieur D (Ø) | Largeur C (mm) | Vis à goujon de poussoir de came (mm) | Matériau | Méthode de guidage des rouleaux | Capacité de charge de base, valeur nominale dynamique (kN) | Capacité de charge de base, valeur nominale statique (kN) | Vitesse de rotation admissible (tr/min) | Structure du joint | Capacité de charge sur rail (kN) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41.65 € 17.08 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Bague externe cylindrique | 32 | 14 | M12 | Acier au carbone | Avec cage | 7.87 | 9.79 | 14000 | Sans joint | 7.45 | |
42.54 € | 1 | 13 jours | - | Bague externe cylindrique | 32 | 14 | M12 | Acier inoxydable | Avec cage | 7.87 | 9.79 | 14000 | Sans joint | 7.45 | ||
49.38 € | 1 | 13 jours | - | Bague externe sphérique | 32 | 14 | M12 | Acier inoxydable | Avec cage | 7.87 | 9.79 | 14000 | Sans joint | 2.74 | ||
96.26 € 36.58 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Bague externe cylindrique | 32 | 14 | M12 | Acier inoxydable | Avec cage | 7.87 | 9.79 | 14000 | Avec joint | 7.45 | |
119.25 € 45.32 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Bague externe sphérique | 32 | 14 | M12 | Acier inoxydable | Avec cage | 7.87 | 9.79 | 14000 | Avec joint | 2.74 | |
47.38 € 18.95 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Bague externe sphérique | 32 | 14 | M12 | Acier au carbone | Avec cage | 7.87 | 9.79 | 14000 | Sans joint | 2.74 | |
48.77 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | Bague externe cylindrique | 32 | 14 | M12 | Acier au carbone | Avec cage | 7.87 | 9.79 | 14000 | Avec joint | 7.45 | |
61.73 € 24.07 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Bague externe sphérique | 32 | 14 | M12 | Acier au carbone | Avec cage | 7.87 | 9.79 | 14000 | Avec joint | 2.74 | |
39.10 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | Bague externe cylindrique | 30 | 14 | M12 | Acier au carbone | Avec cage | 7.87 | 9.79 | 14000 | Sans joint | 7.06 | |
66.19 € | 1 | Disponible | 13 jours | 10 | Bague externe cylindrique | 30 | 14 | M12 | Acier inoxydable | Avec cage | 7.87 | 9.79 | 14000 | Sans joint | 7.06 | |
87.65 € 33.31 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Bague externe sphérique | 30 | 14 | M12 | Acier inoxydable | Avec cage | 7.87 | 9.79 | 14000 | Sans joint | 2.45 | |
83.06 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | Bague externe cylindrique | 30 | 14 | M12 | Acier inoxydable | Avec cage | 7.87 | 9.79 | 14000 | Avec joint | 7.06 | |
107.40 € | 1 | Disponible | 13 jours | 10 | Bague externe sphérique | 30 | 14 | M12 | Acier inoxydable | Avec cage | 7.87 | 9.79 | 14000 | Avec joint | 2.45 | |
45.96 € 18.38 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Bague externe sphérique | 30 | 14 | M12 | Acier au carbone | Avec cage | 7.87 | 9.79 | 14000 | Sans joint | 2.45 | |
39.86 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | Bague externe cylindrique | 30 | 14 | M12 | Acier au carbone | Avec cage | 7.87 | 9.79 | 14000 | Avec joint | 7.06 | |
52.70 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | Bague externe sphérique | 30 | 14 | M12 | Acier au carbone | Avec cage | 7.87 | 9.79 | 14000 | Avec joint | 2.45 | |
44.50 € 18.25 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Bague externe cylindrique | 35 | 18 | M16 | Acier au carbone | Avec cage | 12 | 18.3 | 10000 | Sans joint | 11.2 | |
124.13 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | Bague externe cylindrique | 35 | 18 | M16 | Acier inoxydable | Avec cage | 12 | 18.3 | 10000 | Avec joint | 11.2 | |
155.17 € 58.96 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Bague externe sphérique | 35 | 18 | M16 | Acier inoxydable | Avec cage | 12 | 18.3 | 10000 | Avec joint | 3.14 | |
54.26 € 20.62 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Bague externe sphérique | 35 | 18 | M16 | Acier au carbone | Avec cage | 12 | 18.3 | 10000 | Sans joint | 3.14 | |
53.12 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | Bague externe cylindrique | 35 | 18 | M16 | Acier au carbone | Avec cage | 12 | 18.3 | 10000 | Avec joint | 11.2 | |
71.26 € 26.37 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | Bague externe sphérique | 35 | 18 | M16 | Acier au carbone | Avec cage | 12 | 18.3 | 10000 | Avec joint | 3.14 | |
40.11 € 22.06 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | Bague externe cylindrique | 35 | 18 | M16 | Acier au carbone | Type entièrement à rouleaux | 20.6 | 37.6 | - | Avec joint | 11.2 | ||
48.61 € 26.25 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | Bague externe sphérique | 35 | 18 | M16 | Acier au carbone | Type entièrement à rouleaux | 20.6 | 37.6 | - | Avec joint | 3.14 | ||
51.68 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | Bague externe cylindrique | 40 | 20 | M18 | Acier au carbone | Avec cage | 14.7 | 25.2 | 8500 | Sans joint | 14.4 | |
84.74 € | 1 | 13 jours | - | Bague externe cylindrique | 40 | 20 | M18 | Acier inoxydable | Avec cage | 14.7 | 25.2 | 8500 | Avec joint | 14.4 | ||
61.73 € 24.69 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Bague externe sphérique | 40 | 20 | M18 | Acier au carbone | Avec cage | 14.7 | 25.2 | 8500 | Sans joint | 3.72 | |
54.51 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | Bague externe cylindrique | 40 | 20 | M18 | Acier au carbone | Avec cage | 14.7 | 25.2 | 8500 | Avec joint | 14.4 | |
79.04 € 28.45 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Bague externe sphérique | 40 | 20 | M18 | Acier au carbone | Avec cage | 14.7 | 25.2 | 8500 | Avec joint | 3.72 | |
48.01 € 25.45 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | Bague externe cylindrique | 40 | 20 | M18 | Acier au carbone | Type entièrement à rouleaux | 25.2 | 51.3 | - | Avec joint | 14.4 | ||
64.58 € 26.48 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Bague externe cylindrique | 47 | 24 | M20 | Acier au carbone | Avec cage | 20.7 | 34.8 | 7000 | Sans joint | 21 | |
77.51 € 31.00 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Bague externe sphérique | 47 | 24 | M20 | Acier au carbone | Avec cage | 20.7 | 34.8 | 7000 | Sans joint | 7.15 | |
83.24 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | Bague externe cylindrique | 47 | 24 | M20 | Acier au carbone | Avec cage | 20.7 | 34.8 | 7000 | Avec joint | 21 | |
99.02 € 39.61 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Bague externe sphérique | 47 | 24 | M20 | Acier au carbone | Avec cage | 20.7 | 34.8 | 7000 | Avec joint | 7.15 | |
75.29 € 41.41 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | Bague externe sphérique | 47 | 24 | M20 | Acier au carbone | Type entièrement à rouleaux | 33.2 | 64.8 | - | Avec joint | 7.15 | ||
68.89 € 27.56 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Bague externe cylindrique | 52 | 24 | M20 | Acier au carbone | Avec cage | 20.7 | 34.8 | 7000 | Sans joint | 23.2 | |
189.77 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Bague externe cylindrique | 52 | 24 | M20 | Acier inoxydable | Avec cage | 20.7 | 34.8 | 7000 | Avec joint | 23.2 | |
247.09 € 93.89 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Bague externe sphérique | 52 | 24 | M20 | Acier inoxydable | Avec cage | 20.7 | 34.8 | 7000 | Avec joint | 8.23 | |
80.39 € 32.96 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Bague externe sphérique | 52 | 24 | M20 | Acier au carbone | Avec cage | 20.7 | 34.8 | 7000 | Sans joint | 8.23 | |
71.47 € | 1 | Disponible | 13 jours | 10 | Bague externe cylindrique | 52 | 24 | M20 | Acier au carbone | Avec cage | 20.7 | 34.8 | 7000 | Avec joint | 23.2 | |
104.75 € 39.81 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Bague externe sphérique | 52 | 24 | M20 | Acier au carbone | Avec cage | 20.7 | 34.8 | 7000 | Avec joint | 8.23 | |
64.62 € | 1 | 13 jours | 10 | Bague externe cylindrique | 52 | 24 | M20 | Acier au carbone | Type entièrement à rouleaux | 33.2 | 64.8 | - | Avec joint | 23.2 | ||
78.38 € 43.11 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | Bague externe sphérique | 52 | 24 | M20 | Acier au carbone | Type entièrement à rouleaux | 33.2 | 64.8 | - | Avec joint | 8.23 | ||
76.56 € 49.00 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Bague externe cylindrique | 72 | 29 | M24 | Acier au carbone | Avec cage | 30.6 | 53.2 | - | Sans joint | 39.8 | |
113.92 € 71.77 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Bague externe sphérique | 72 | 29 | M24 | Acier au carbone | Avec cage | 30.6 | 53.2 | - | Avec joint | 12.9 | |
78.35 € 49.36 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Bague externe sphérique | 62 | 29 | M24 | Acier au carbone | Avec cage | 30.6 | 53.2 | - | Sans joint | 10.5 | |
85.35 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | Bague externe sphérique | 62 | 29 | M24 | Acier au carbone | Avec cage | 30.6 | 53.2 | - | Avec joint | 10.5 | |
86.32 € 44.02 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | Bague externe cylindrique | 62 | 29 | M24 | Acier au carbone | Type entièrement à rouleaux | 46.7 | 92.9 | - | Avec joint | 34.2 | ||
121.05 € 64.16 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | Bague externe sphérique | 62 | 29 | M24 | Acier au carbone | Type entièrement à rouleaux | 46.7 | 92.9 | - | Avec joint | 10.5 | ||
118.84 € 74.87 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Bague externe cylindrique | 90 | 35 | M30 | Acier au carbone | Avec cage | 45.4 | 87.6 | - | Sans joint | 59.3 | |
92.54 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Bague externe cylindrique | 80 | 35 | M30 | Acier au carbone | Avec cage | 45.4 | 87.6 | - | Sans joint | 52.6 | |
112.98 € 71.18 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Bague externe sphérique | 80 | 35 | M30 | Acier au carbone | Avec cage | 45.4 | 87.6 | - | Sans joint | 14.9 | |
170.89 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | Bague externe cylindrique | 80 | 35 | M30 | Acier au carbone | Avec cage | 45.4 | 87.6 | - | Avec joint | 52.6 | |
95.81 € 85.27 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Bague externe sphérique | 80 | 35 | M30 | Acier au carbone | Avec cage | 45.4 | 87.6 | - | Avec joint | 14.9 | |
125.74 € 82.99 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | Bague externe sphérique | 80 | 35 | M30 | Acier au carbone | Type entièrement à rouleaux | 67.6 | 145 | - | Avec joint | 14.9 |
Loading...
Catégorie | Poussoir de cames | Méthodes de fixation | Avec tête de vis à six pans creux | Circonférence extérieure du rouleau | NA |
---|---|---|---|---|---|
Type à poussoir de cames | Excentricité | Norme de taille | Système métrique | Axe | Disponible |
Graisseur dédié inclus | NA |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Type à rouleau
Diamètre extérieur D(Ø)
Largeur C(mm)
Vis à goujon de poussoir de came(mm)
Matériau
Méthode de guidage des rouleaux
Vitesse de rotation admissible(tr/min)
Structure du joint
Capacité de charge sur rail(kN)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles