Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Type | Style | Diamètre du cercle circonscrit dr (φ) | Longueur totale L (mm) | Matériau du cylindre extérieur | Traitement de surface du cylindre extérieur | Mouvement | Le type de circulation de billes | Diamètre extérieur D (φ) | Précision | Tolérance du Cercle Inscribed (Minus côté) (mm) | Excentricité (µm) | Type | Longueur | Seal | Holder Material | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
698.49 € | 1 | 11 jours | 10 | Droit | [Standard] Standard | 100 | 175 | [Fer] Fabriqué en acier au carbone | [Sans traitement de surface] Sans traitement de surface | - | Single | 150 | Niveau élevé | -20 | 30 | - | Standard | Not sealed | Made of carbon steel | ||
16.79 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | Droit | [Standard] Standard | 10 | 29 | [Fer] Fabriqué en acier au carbone | [Sans traitement de surface] Sans traitement de surface | - | Single | 19 | Niveau élevé | -9 | 12 | - | Standard | Not sealed | Made of carbon steel | |
15.16 € | 1 | 6 jours | 10 | Droit | [Standard] Standard | 10 | 29 | [Fer] Fabriqué en acier au carbone | [Sans traitement de surface] Sans traitement de surface | - | Single | 19 | Niveau élevé | -9 | 12 | - | Standard | Not sealed | Synthetic Resin | ||
20.87 € | 1 | 6 jours | 10 | Droit | [Standard] Standard | 10 | 29 | [Fer] Fabriqué en acier au carbone | [Sans traitement de surface] Sans traitement de surface | - | Single | 19 | Niveau élevé | -9 | 12 | - | Standard | Double-sided Closed | Synthetic Resin | ||
22.61 € | 1 | 8 jours | 10 | Droit | [Standard] Standard | 10 | 29 | [Fer] Fabriqué en acier au carbone | [Sans traitement de surface] Sans traitement de surface | - | Single | 19 | Niveau élevé | -9 | 12 | - | Standard | Double-sided Closed | Made of carbon steel | ||
16.95 € | 1 | 6 jours | 10 | Droit | [Standard] Standard | 13 | 32 | [Fer] Fabriqué en acier au carbone | [Sans traitement de surface] Sans traitement de surface | - | Single | 23 | Niveau élevé | -9 | 12 | - | Standard | Not sealed | Made of carbon steel | ||
15.31 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | Droit | [Standard] Standard | 13 | 32 | [Fer] Fabriqué en acier au carbone | [Sans traitement de surface] Sans traitement de surface | - | Single | 23 | Niveau élevé | -9 | 12 | - | Standard | Not sealed | Synthetic Resin | |
30.08 € | 1 | 11 jours | 10 | Droit | [Standard] Standard | 13 | 32 | Stainless Steel | [Sans traitement de surface] Sans traitement de surface | - | Single | 23 | Niveau élevé | -9 | 12 | - | Standard | Not sealed | Synthetic Resin | ||
18.77 € | 1 | 8 jours | 10 | Droit | [Standard] Standard | 13 | 32 | [Fer] Fabriqué en acier au carbone | [Sans traitement de surface] Sans traitement de surface | - | Single | 23 | Niveau élevé | -9 | 12 | - | Standard | Double-sided Closed | Synthetic Resin | ||
25.91 € | 1 | 6 jours | 10 | Droit | [Standard] Standard | 13 | 32 | [Fer] Fabriqué en acier au carbone | [Sans traitement de surface] Sans traitement de surface | - | Single | 23 | Niveau élevé | -9 | 12 | - | Standard | Double-sided Closed | Made of carbon steel | ||
25.61 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | Droit | [Standard] Standard | 16 | 37 | [Fer] Fabriqué en acier au carbone | [Sans traitement de surface] Sans traitement de surface | - | Single | 28 | Niveau élevé | -9 | 12 | - | Standard | Not sealed | Made of carbon steel | |
22.98 € | 1 | 6 jours | 10 | Droit | [Standard] Standard | 16 | 37 | [Fer] Fabriqué en acier au carbone | [Sans traitement de surface] Sans traitement de surface | - | Single | 28 | Niveau élevé | -9 | 12 | - | Standard | Not sealed | Synthetic Resin | ||
45.18 € | 1 | 11 jours | 10 | Droit | [Standard] Standard | 16 | 37 | Stainless Steel | [Sans traitement de surface] Sans traitement de surface | - | Single | 28 | Niveau élevé | -9 | 12 | - | Standard | Not sealed | Synthetic Resin | ||
29.41 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | Droit | [Standard] Standard | 16 | 37 | [Fer] Fabriqué en acier au carbone | [Sans traitement de surface] Sans traitement de surface | - | Single | 28 | Niveau élevé | -9 | 12 | - | Standard | Double-sided Closed | Synthetic Resin | |
35.67 € | 1 | 6 jours | 10 | Droit | [Standard] Standard | 16 | 37 | [Fer] Fabriqué en acier au carbone | [Sans traitement de surface] Sans traitement de surface | - | Single | 28 | Niveau élevé | -9 | 12 | - | Standard | Double-sided Closed | Made of carbon steel | ||
33.91 € | 1 | 6 jours | 10 | Droit | [Standard] Standard | 20 | 42 | [Fer] Fabriqué en acier au carbone | [Sans traitement de surface] Sans traitement de surface | - | Single | 32 | Niveau élevé | -10 | 15 | - | Standard | Not sealed | Made of carbon steel | ||
30.66 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | Droit | [Standard] Standard | 20 | 42 | [Fer] Fabriqué en acier au carbone | [Sans traitement de surface] Sans traitement de surface | - | Single | 32 | Niveau élevé | -10 | 15 | - | Standard | Not sealed | Synthetic Resin | |
60.54 € | 1 | 11 jours | 10 | Droit | [Standard] Standard | 20 | 42 | Stainless Steel | [Sans traitement de surface] Sans traitement de surface | - | Single | 32 | Niveau élevé | -10 | 15 | - | Standard | Not sealed | Synthetic Resin | ||
38.27 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | Droit | [Standard] Standard | 20 | 42 | [Fer] Fabriqué en acier au carbone | [Sans traitement de surface] Sans traitement de surface | - | Single | 32 | Niveau élevé | -10 | 15 | - | Standard | Double-sided Closed | Synthetic Resin | |
45.41 € | 1 | 6 jours | 10 | Droit | [Standard] Standard | 20 | 42 | [Fer] Fabriqué en acier au carbone | [Sans traitement de surface] Sans traitement de surface | - | Single | 32 | Niveau élevé | -10 | 15 | - | Standard | Double-sided Closed | Made of carbon steel | ||
53.75 € | 1 | 6 jours | 10 | Droit | [Standard] Standard | 25 | 59 | [Fer] Fabriqué en acier au carbone | [Sans traitement de surface] Sans traitement de surface | - | Single | 40 | Niveau élevé | -10 | 15 | - | Standard | Not sealed | Made of carbon steel | ||
50.39 € | 1 | 8 jours | 10 | Droit | [Standard] Standard | 25 | 59 | [Fer] Fabriqué en acier au carbone | [Sans traitement de surface] Sans traitement de surface | - | Single | 40 | Niveau élevé | -10 | 15 | - | Standard | Double-sided Closed | Synthetic Resin | ||
66.79 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | Droit | [Standard] Standard | 25 | 59 | [Fer] Fabriqué en acier au carbone | [Sans traitement de surface] Sans traitement de surface | - | Single | 40 | Niveau élevé | -10 | 15 | - | Standard | Double-sided Closed | Made of carbon steel | |
86.40 € | 1 | 6 jours | 10 | Droit | [Standard] Standard | 30 | 64 | [Fer] Fabriqué en acier au carbone | [Sans traitement de surface] Sans traitement de surface | - | Single | 45 | Niveau élevé | -10 | 15 | - | Standard | Not sealed | Made of carbon steel | ||
77.78 € | 1 | 8 jours | 10 | Droit | [Standard] Standard | 30 | 64 | [Fer] Fabriqué en acier au carbone | [Sans traitement de surface] Sans traitement de surface | - | Single | 45 | Niveau élevé | -10 | 15 | - | Standard | Double-sided Closed | Synthetic Resin | ||
102.51 € | 1 | 6 jours | 10 | Droit | [Standard] Standard | 30 | 64 | [Fer] Fabriqué en acier au carbone | [Sans traitement de surface] Sans traitement de surface | - | Single | 45 | Niveau élevé | -10 | 15 | - | Standard | Double-sided Closed | Made of carbon steel | ||
101.73 € | 1 | 6 jours | 10 | Droit | [Standard] Standard | 35 | 70 | [Fer] Fabriqué en acier au carbone | [Sans traitement de surface] Sans traitement de surface | - | Single | 52 | Niveau élevé | -12 | 20 | - | Standard | Not sealed | Made of carbon steel | ||
119.83 € | 1 | 6 jours | 10 | Droit | [Standard] Standard | 35 | 70 | [Fer] Fabriqué en acier au carbone | [Sans traitement de surface] Sans traitement de surface | - | Single | 52 | Niveau élevé | -12 | 20 | - | Standard | Double-sided Closed | Made of carbon steel | ||
126.00 € | 1 | 6 jours | 10 | Droit | [Standard] Standard | 40 | 80 | [Fer] Fabriqué en acier au carbone | [Sans traitement de surface] Sans traitement de surface | - | Single | 60 | Niveau élevé | -12 | 20 | - | Standard | Not sealed | Made of carbon steel | ||
102.57 € | 1 | 11 jours | 10 | Droit | [Standard] Standard | 40 | 80 | [Fer] Fabriqué en acier au carbone | [Sans traitement de surface] Sans traitement de surface | - | Single | 60 | Niveau élevé | -12 | 20 | - | Standard | Double-sided Closed | Made of carbon steel | ||
110.69 € | 1 | 11 jours | 10 | Droit | [Standard] Standard | 50 | 100 | [Fer] Fabriqué en acier au carbone | [Sans traitement de surface] Sans traitement de surface | - | Single | 80 | Niveau élevé | -12 | 20 | - | Standard | Not sealed | Made of carbon steel | ||
127.25 € | 1 | 8 jours | 10 | Droit | [Standard] Standard | 50 | 100 | [Fer] Fabriqué en acier au carbone | [Sans traitement de surface] Sans traitement de surface | - | Single | 80 | Niveau élevé | -12 | 20 | - | Standard | Not sealed | Synthetic Resin | ||
19.97 € | 1 | 6 jours | 10 | Droit | [Standard] Standard | 6 | 19 | [Fer] Fabriqué en acier au carbone | [Sans traitement de surface] Sans traitement de surface | - | Single | 12 | Niveau élevé | -9 | 12 | - | Standard | Not sealed | Made of carbon steel | ||
15.81 € | 1 | 5 jours | 10 | Droit | [Standard] Standard | 6 | 19 | [Fer] Fabriqué en acier au carbone | [Sans traitement de surface] Sans traitement de surface | - | Single | 12 | Niveau élevé | -9 | 12 | - | Standard | Not sealed | Synthetic Resin | ||
22.97 € | 1 | 6 jours | 10 | Droit | [Standard] Standard | 6 | 19 | [Fer] Fabriqué en acier au carbone | [Sans traitement de surface] Sans traitement de surface | - | Single | 12 | Niveau élevé | -9 | 12 | - | Standard | Double-sided Closed | Synthetic Resin | ||
27.39 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Droit | [Standard] Standard | 6 | 19 | [Fer] Fabriqué en acier au carbone | [Sans traitement de surface] Sans traitement de surface | - | Single | 12 | Niveau élevé | -9 | 12 | - | Standard | Double-sided Closed | Made of carbon steel | |
16.71 € | 1 | 6 jours | 10 | Droit | [Standard] Standard | 8 | 17 | [Fer] Fabriqué en acier au carbone | [Sans traitement de surface] Sans traitement de surface | - | Single | 15 | Niveau élevé | -9 | 12 | - | Standard | Not sealed | Made of carbon steel | ||
15.08 € | 1 | 6 jours | 10 | Droit | [Standard] Standard | 8 | 17 | [Fer] Fabriqué en acier au carbone | [Sans traitement de surface] Sans traitement de surface | - | Single | 15 | Niveau élevé | -9 | 12 | - | Standard | Not sealed | Synthetic Resin | ||
40.09 € | 1 | 11 jours | 10 | Droit | - | 8 | 17 | Stainless Steel | [Sans traitement de surface] Sans traitement de surface | - | - | 15 | - | - | - | - | - | Fermé à double face | Plastique synthétique | ||
20.34 € | 1 | 6 jours | 10 | Droit | [Standard] Standard | 8 | 17 | [Fer] Fabriqué en acier au carbone | [Sans traitement de surface] Sans traitement de surface | - | Single | 15 | Niveau élevé | -9 | 12 | - | Standard | Double-sided Closed | Synthetic Resin | ||
18.71 € | 1 | 6 jours | 10 | Droit | [Standard] Standard | 8 | 24 | [Fer] Fabriqué en acier au carbone | [Sans traitement de surface] Sans traitement de surface | - | Single | 15 | Niveau élevé | -9 | 12 | - | Standard | Not sealed | Made of carbon steel | ||
16.71 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | Droit | [Standard] Standard | 8 | 24 | [Fer] Fabriqué en acier au carbone | [Sans traitement de surface] Sans traitement de surface | - | Single | 15 | Niveau élevé | -9 | 12 | - | Standard | Not sealed | Synthetic Resin | |
22.02 € | 1 | 6 jours | 10 | Droit | [Standard] Standard | 8 | 24 | [Fer] Fabriqué en acier au carbone | [Sans traitement de surface] Sans traitement de surface | - | Single | 15 | Niveau élevé | -9 | 12 | - | Standard | Double-sided Closed | Synthetic Resin | ||
19.89 € | 1 | 8 jours | 10 | - | - | 3 | - | - | - | Mouvement linéaire | - | 7 | Niveau élevé | -8 | 4 | Standard | - | - | - | ||
38.27 € | 1 | 8 jours | - | - | - | 3 | - | Stainless Steel | - | Mouvement linéaire | - | 7 | Niveau élevé | -8 | 4 | Standard | - | - | - | ||
21.26 € | 1 | 11 jours | - | - | - | 4 | - | - | - | Mouvement linéaire | - | 8 | Niveau élevé | -8 | 4 | Standard | - | - | - | ||
33.01 € | 1 | 8 jours | - | - | - | 4 | - | Stainless Steel | - | Mouvement linéaire | - | 8 | Niveau élevé | -8 | 4 | Standard | - | - | - | ||
18.19 € | 1 | 8 jours | 10 | - | - | 5 | - | - | - | Mouvement linéaire | - | 1 | Niveau élevé | -8 | 4 | Standard | - | - | - |
Loading...
Type de lubrification | N/A |
---|
Configurer
Propriétés de base
Type
Style
Diamètre du cercle circonscrit dr(φ)
Longueur totale L(mm)
Matériau du cylindre extérieur
Traitement de surface du cylindre extérieur
Mouvement
Le type de circulation de billes
Diamètre extérieur D(φ)
Précision
Excentricité(µm)
Type
Longueur
Seal
Holder Material
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles