Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

  • Les informations relatives aux expéditions sont temporairement erronées suite à une erreur système. Vous pouvez suivre vos livraisons comme suit: S'il vous plaît suivre le numéro de suivi affiché comme suit. Pour les expéditions en Allemagne, suivez vos colis via: GLS. Pour les expéditions vers tous les autres pays européens, suivez vos colis via TNT / FedEX. Nous vous prions de nous excuser pour la gêne occasionnée.
  • Avis important : En raison du COVID-19, nos coûts d'importation de produits à l’Europe ont considérablement augmenté. Par conséquent, un supplément de 11,50 euros par livraison sera facturé à partir du 1er mai 2020. Pour plus d'informations, cliquez ici.

Séparation ignifuge

Séparation ignifuge

[Features]
· Large storage capacity. Boasts a broad range of applicability. Maximum opening: ⌀160 mm, maximum coverage: 60.9%. A single model that supports four types of fireproof compartments.
· Simple construction of concrete walls/floors, ALC walls/floors, hollow, and single walls. Enables construction from one side of the firewall.
· No putty filling required inside openings.
· Utilizes ceramic wool for smoother cap fitting.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K-JAPK75
K-JAPK100
K-JAPK125
K-JAPK150
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Dimension A
(mm)
Dimension B
(mm)

37.71 €

6 jours 12080

44.80 €

6 jours 150110

61.63 €

6 jours 175135

73.14 €

6 jours 200160

Loading...

  1. 1

Informations de base

Classification Réfrigérant, revêtement pour tuyauterie Type Composant de tuyauterie Pièces de tuyau Élément pénétrant

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique