Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

  • Le site rencontre actuellement un problème en cours d’investigation, concernant la fonction commande. Vous pouvez passer en langue anglaise pour valider vos commandes.
  • Avis important : En raison du COVID-19, nos coûts d'importation de produits à l’Europe ont considérablement augmenté. Par conséquent, un supplément de 11,50 euros par livraison sera facturé à partir du 1er mai 2020. Pour plus d'informations, cliquez ici.

Engrenage droit à dent rectifiée MSCPG CP

Engrenage droit à dent rectifiée MSCPG CP

[Features]
· Plus shift design strength improved.
· Product striving for strength and usability, so that the assembly distance is also an integer mm.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
MSCPG5-20A
MSCPG5-20B
MSCPG5-25A
MSCPG5-25B
MSCPG5-30A
MSCPG5-30B
MSCPG5-40A
MSCPG5-40B
MSCPG5-40C
MSCPG10-20A
MSCPG10-20B
MSCPG10-25A
MSCPG10-25B
MSCPG10-30A
MSCPG10-30B
MSCPG10-40A
MSCPG10-40B
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHSNombre de dents Diamètre de trou, diamètre d'arbre
(Ø)
Largeur de face
(mm)

62.16 €

5 jours 10201215

62.05 €

5 jours 10201515

72.30 €

5 jours 10251215

72.18 €

5 jours 10251215

84.80 €

5 jours 10301515

84.59 €

5 jours 10302015

105.95 €

5 jours 10401515

105.70 €

5 jours 10402015

105.41 €

5 jours 10402515

99.27 €

5 jours 10202030

98.77 €

5 jours 10202530

130.16 €

5 jours 10252530

129.59 €

5 jours 10253030

122.78 €

5 jours 10303030

121.68 €

5 jours 10304030

173.29 €

5 jours 10403030

172.21 €

5 jours 10404030

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Acier Traitement thermique Toute la surface carburée Traitement de surface NA
Config. de l'alésage d'arbre Logement de clavette + taraud Dent rectifiée Meulage Jeu Disponible
Matériaux (détails) EN 1.7242 équiv. Spécifications des trous d'arbre Produit fini

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique